派克工程师和金属科学家使用最先进的工具和分析方法来研 究腐蚀以及如何最大程度减少腐蚀。这促使我们开发先进的 镀层(正在申请专利),该镀层具有优异的防腐蚀和装配性 能,甚至能保护经受电镀后变形的产品,比如旋转螺母和其 他流体动力部件。
通过 ASTM B117 / ISO 9227 中性盐雾测试 (SST) 以及两项循 环腐蚀测试 (CCT) — ISO 16701 和 SAE J2334 — 对派克最 新电镀技术的卓越耐腐蚀性进行了验证。业内广泛认为 CCT 与现场腐蚀条件有更紧密的相关性。ToughShield Plus 是流 体动力行业内首个标准电镀系统,经证明,可以提供这种优 异的耐红锈性能。
您是否在寻找常见问题,硬管接头和过渡接头的安装指导,或者更多的专业小贴士的视频和博客资料?我们有丰富的内容提供给您。
对派克ToughShield Plus镀层的液压硬管接头或过渡接头感兴趣,分布全球的派克分销网络可以帮助您方便地获取,一个电话或任一派克商店都能轻易实现。定位离您最近的派克代理商。
想了解更多关于 ToughShield Plus的信息,以及它如何使您获利?需要更多关于我们硬管接头和过渡接头的产品信息?我们的客户服务团队随时准备为您提供关于任何查询或问题的帮助。