通过 ASTM B117 / ISO 9227 中性盐雾测试 (SST) 以及两项循 环腐蚀测试 (CCT) — ISO 16701 和 SAE J2334 — 对派克最 新电镀技术的卓越耐腐蚀性进行了验证。业内广泛认为 CCT 与现场腐蚀条件有更紧密的相关性。ToughShield Plus 是流 体动力行业内首个标准电镀系统,经证明,可以提供这种优 异的耐红锈性能。
Toughshield Plus的优点和腐蚀的真实成本不单单指更换硬管接头,因为腐蚀会影响到您系统的方方面面。使用Toughshield Plus的优点可远不止以下列出的方面:
通过ToughShield Plus的研发,体现我们对于生产流程的稳定和控制极其重视。统计生产控制的原则是通过严格的过程监控实施在关键生产变量上,控制范围的设立也保证了ToughShield Plus可以在不同的派克产品线和生产线上保证一致性。最终ToughShield Plus的高过程效率已经在大批量的生产状态下得到验证。不管是在每天正常的运营过程,还是元件与元件之间,稳定的过程控制会减少生产的差异化。
ToughShield Plus可以实现无缝的转换,保证镀锌和锌镍镀层的派克新老产品的兼容性。
这意味着客户可以不用为派克的现有产品所担心:
测试优化和分析ToughShield Plus是保证其性能标准的重要一环。腐蚀不是材料或者单独原件的特性-它是一种周围条件的组合所产生的结果-任何一个因素都会再最终用户那边影响金属元部件的性能。
在研发ToughShield Plus的过程中,派克方完成了ATMB117的中型盐雾试验,以及CCT测试,符合ISO 16701. 这是行业内认同的用于正式在高腐蚀环境下产品性能的测试。
投资先进的实验室设备和技术,通过和我们客户紧密的合作,派克的工程师们和科学家们利用了现代化的实验室研究手段模拟出真实的应用环境,从微观的角度,深入研究并理解了镀层技术。
对派克ToughShield Plus镀层的液压硬管接头或过渡接头感兴趣,分布全球的派克分销网络可以帮助您方便地获取,一个电话或任一派克商店都能轻易实现。定位离您最近的派克代理商。
想要了解更多关于ToughShield Plus和它带给您的好处?需要更多关于我们硬管接头和过渡接头的信息资料?我们的客户服务团队随时准备解答您的疑问,您也可以从支持模块了解更多相关信息。