ToughShield Plus é o primeiro sistema de revestimento padrão disponível comercialmente para fornecer até 3.000 horas de resistência à corrosão vermelha por teste de spray de sal neutro ASTM B117.
Com base em uma composição de Zinco-Níquel, Parker desenvolveu um revestimento padrão pendente de patente para todos os encaixes e adaptadores do tubo de aço Parker que fornece significativamente mais resistência à corrosão, mantendo também os mesmos procedimentos de montagem, desempenho e certificações.
Os engenheiros e especialistas em metalurgia da Parker, trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes, criaram a composição de revestimento ToughShield Plus para fornecer o equilíbrio ideal de proteção de corrosão superior e desempenho de montagem.
Cientistas e engenheiros da Parker em todo o mundo reuniram seus conhecimentos metalúrgicos para fornecer tecnologias de galvanização de última geração. Isso proporciona um salto no desempenho anticorrosivo de longo prazo, mantendo a compatibilidade com os produtos existentes e sem afetar os procedimentos de montagem e os benchmarks de desempenho.
Baixe o PDF para saber mais sobre a extensa pesquisa e desenvolvimento do ToughShield Plus.
Os engenheiros e cientistas da Parker utilizaram ferramentas e métodos de análise de última geração para estudara corrosão e como minimizá-la. Isso levou ao desenvolvimento de nosso novo tratamento superficial avançado com patente pendente, que oferece desempenho superior de corrosão e montagem, mesmo em produtos sujeitos a deformação após o revestimento, como porcas giratórias e outros componentes de energia fluida.
A resistência superior à corrosão da mais recente tecnologia de galvanização da Parker é validada através do teste de névoa salina neutra(SST) ASTM B117/ISO 9227,bem como dois testes de corrosão cíclica (CCT) - ISO 16701 e SAEJ 2334. CCT é amplamente considerado para fornecer uma correlação mais próxima com as condições de corrosão em campo. O ToughShield Plus é o primeiro sistema de galvanização padrão na indústria de energia fluida que comprovadamente oferece esse nível excepcional de resistência à ferrugem vermelha.
O verdadeiro custo da corrosão não vem apenas das despesas de substituição de acessórios ou componentes. Também vem do tempo de inatividade, quando máquinas valiosas e o pessoal que as opera não estão operando. Esse tempo de inatividade pode levar à perda de receita, reputação, clientes e até mesmo negócios futuros.
Alta umidade, produtos químicos agressivos, ambientes lamacentos, poluição do ar ou presença de sais no ar, como cloreto de sódio, são ambientes que podem causar corrosão nos equipamentos. O revestimento ToughShield Plus para conexões e adaptadores de tubos foi desenvolvido para ajudar a combater os efeitos prejudiciais da corrosão, proporcionando aos nossos clientes mais tempo de atividade.
ToughShield Plus é o novo revestimento de zinco-níquel(Zn-Ni) com patente pendente da Parker que vem como padrão em todas as conexões e adaptadores de tubos de aço. Saiba mais sobre esta atualização e encontre as respostas para suas perguntas sobre esta transição de galvanização, química de galvanização e desempenho.
Você está procurando perguntas frequentes, instruções de montagem de conexões e adaptadores para tubos ou algumas dicas de especialistas em nossos blogs e vídeos? Temos recursos úteis para você
Interessado em obter o ToughShield Plus para suas conexões ou adaptadores de tubos hidráulicos? A rede de distribuição mundial da Parker facilita a obtenção das peças de que você precisa, seja por telefone ou em uma de nossas Lojas Parker. Localize o distribuidor mais próximo de você.
Quer saber mais sobre o ToughShield Plus e como ele pode beneficiar sua aplicação? Precisa de mais informações sobre nossos encaixes e adaptadores de tubos? Nossa equipe de atendimento ao cliente está pronta para ajudá-lo com quaisquer perguntas ou perguntas que você possa ter.