Sur la base d'une composition zinc-nickel, Parker a mis au point un revêtement standard breveté pour tous les raccords et adaptateurs de tubes en acier Parker, qui offre une résistance à la corrosion nettement supérieure tout en conservant les mêmes procédures d'assemblage, les mêmes performances et certifications.
Les ingénieurs et les métallurgistes de Parker ont utilisé des outils et des méthodes d'analyse de pointe pour étudier la corrosion et la réduire au minimum. C'est ainsi qu'est née notre nouvelle technologie de traitement de surface de pointe, en attente de brevet, qui se distingue par des performances supérieures en termes de résistance à la corrosion et d'assemblage, y compris sur les produits soumis à une déformation, tels que les écrous orientables et d'autres composants hydrauliques.
La résistance supérieure à la corrosion de la dernière technologie de traitement de surface mise au point par Parker est validée par les essais par pulvérisation d'une solution saline (SST) ASTM B117 / ISO 9227, ainsi que par deux essais de corrosion cyclique (CCT) - ISO 16701 et SAE J2334. On considère généralement que les essais de corrosion cyclique reproduisent plus fidèlement les conditions de terrain favorisant la corrosion. ToughShield Plus est le premier traitement de surface standard destiné au secteur des transmissions hydrauliques à fournir une telle résistance à la rouille.
Le véritable coût lié à la corrosion ne provient pas seulement des dépenses liées au remplacement des raccords ou des composants, mais aussi aux temps d'arrêt des machines et des opérateurs. Ces temps d'arrêt peuvent entraîner un manque à gagner, une atteinte à la réputation, une perte de clients ou même de futurs projets.
Une humidité élevée, des produits chimiques agressifs, des environnements boueux, la pollution de l'air et/ou la présence de sels en suspension dans l'air tels que le chlorure de sodium sont des environnements qui peuvent provoquer la corrosion des équipements. Le revêtement ToughShield Plus pour raccords et adaptateurs de tubes a été conçu pour contribuer à lutter contre les dommages liés à la corrosion, et offrir ainsi à nos clients une meilleure productivité.
Vous avez une question, vous recherchez des instructions de montage de raccords et d'adaptateurs pour tubes, ou des conseils d'experts disponibles sur nos blogs et démos ? Nous mettons à disposition des ressources utiles rien que pour vous.
Vous souhaitez obtenir ToughShield Plus pour vos raccords ou adaptateurs de tubes hydrauliques ? Le réseau de distribution mondial de Parker vous permet d'obtenir facilement les pièces dont vous avez besoin, par téléphone ou dans l'un de nos ParkerStores. Localisez le distributeur le plus proche de chez vous.
Vous voulez en savoir plus sur ToughShield Plus et sur les avantages qu'il peut vous apporter sur votre application ? Vous voulez plus d'informations sur nos raccords et adaptateurs pour tubes ? Notre service clientèle est prêt à vous aider pour toute demande ou question que vous pourriez avoir.