Système de tuyauterie Transair pour fluides d'utilités
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Gamme aluminium Transair®

Une large gamme de produits, du 16,5 mm au 168 mm.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La gamme Transair® Aluminium est adaptée pour la distribution d’air comprimé (sec, lubrifié ou avec de l’eau issue de la condensation), pour la distribution de gaz neutres tels que l’azote, l’argon ou le CO2 et pour la distribution de vide.

Pression se device maximale
Plage de température
Performance au vide
Taux de pureté d'azote
16 bar (-20°C à 45°C)

pour diamètres jusqu'au 100 mm

13 bar (-20°C à 60°C)

pour tous diamètres

7 bar (-20°C à 85°C)

pour tous diamètres

 

-20°C à 85°C 

 

99,9%

1 mbar pression absolue

 99,99%

TECHNOLOGIES DE CONNEXION

Parce que les utilisateurs ont besoin de solutions flexibles et fiables, Transair® a développé différentes technologies garantissant le meilleur compromis entre sécurité, efficacité et modularité.

Connexion instantanée à rondelle d'accrochage

Pour diamètres 16,5, 25 et 40mm

Maximum de flexibilité.

Connexion rapide à étrier SnapRing

Pour diamètres 50 et 63mm

Sécurité et facilité de montage.

Connexion rapide à bossages et clamps

Pour diamètres 76, 100 et 168mm

Empêche toute déconnexion.




Catalogue

Choisissez votre produit

Produits pour les installations aux États-Unis

Allant de 1/2" à 8", Parker Transair offre une gamme complète de tuyaux en aluminium et de raccords applicables pour les applications d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes.

NOUS CONTACTER

Vous avez un projet de tuyauterie pour fluides d'utilités ? 

Nous pouvons vous apporter des conseils ou vous assister tout au long de sa conception.