La gamme Transair® Aluminium est adaptée pour la distribution d’air comprimé (sec, lubrifié ou avec de l’eau issue de la condensation), pour la distribution de gaz neutres tels que l’azote, l’argon ou le CO2 et pour la distribution de vide.
Pression se device maximale |
Plage de température |
Performance au vide |
Taux de pureté d'azote |
||||||
|
-20°C à 85°C |
99,9% 1 mbar pression absolue |
99,99% |
Parce que les utilisateurs ont besoin de solutions flexibles et fiables, Transair® a développé différentes technologies garantissant le meilleur compromis entre sécurité, efficacité et modularité.
Connexion instantanée à rondelle d'accrochage Pour diamètres 16,5, 25 et 40mm Maximum de flexibilité. |
Connexion rapide à étrier SnapRing Pour diamètres 50 et 63mm Sécurité et facilité de montage. |
Connexion rapide à bossages et clamps Pour diamètres 76, 100 et 168mm Empêche toute déconnexion. |
|||
Allant de 1/2" à 8", Parker Transair offre une gamme complète de tuyaux en aluminium et de raccords applicables pour les applications d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes. |