Nuevo sistema de tuberías Transair para uso industrial
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Gama de aluminio Transair®

Una amplia gama de productos de 16,5 mm a 168 mm.

ESPECIFICACIONES

La gama de aluminio Transair® está adaptada para aplicaciones de aire comprimido (seco, lubricado o con condensación de agua), para aplicaciones de gas inerte como nitrógeno, argón o CO2 y para aplicaciones de vacío.

Presión máxima de trabajo
Rango de temperatura de trabajo
Rendimiento del vacío
Índice de pureza del nitrógeno
16 bar (-20°C a 45°C)

para diámetros de hasta 100 mm

13 bar (-20°C a 60°C)

para todos los diámetros

7 bar (-20°C a 85°C)

para todos los diámetros

 

-20°C a 85°C 

 

99.9%

de presión absoluta de 1 mbar

 99.99%

TECNOLOGÍAS DE CONEXIÓN

Puesto que los usuarios necesitan soluciones versátiles, además de fiables y seguras, Transair®ha desarrollado distintas tecnologías para ofrecer el equilibrio perfecto entre seguridad, eficacia y adaptabilidad.

Conexión a presión del anillo de sujeción

para anillos de Ø16.5, Ø25 y Ø40mm

Máxima flexibilidad.

Conexión rápida de anillos a presión

para anillos de Ø50 Ø63mm

Tecnología segura sin dejar de ser fácil de manejar.

Terminal y abrazadera de conexión rápida

para Ø76, Ø100 y Ø168mm

Evite cualquier desconexión.




CATÁLOGO

SELECCIONE SU PRODUCTO

Productos para instalación en USA

Desde 1/2" hasta 8", Parker Transair ofrece una línea completa de tuberías de aluminio y accesorios aplicables para aplicaciones de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Busca un sistema de tuberías para fluidos industriales?

Podemos ayudarlo con el diseño del proyecto y el asesoramiento técnico.