Système de tuyauterie Transair pour fluides d'utilités
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Transair® : la référence Qualité !

En tant que pionnier et spécialiste des réseaux pour fluides d'utilités, l'offre Transair®  couvre la plupart des réglementations et certifications en vigueur.

SECURITE

Les produits Transair®  sont conformes à la Directive européenne des Equipements sous pression 2014/68/EU. Ils ont été conçus dans un souci de sécurité tout au long du déroulement d'un projet: installation, utilisation et maintenance.



 TECHNOLOGIES DE RACCORDEMENT SÛRS ET FIABLES

 PROTECTION AU FEU

Parce que les utilisateurs ont besoin de solutions à la fois flexibles et fiables, Transair®  a développé différentes technologies garantissant le meilleur compromis entre sécurité, efficacité et modularité.

Contrainte mécanique due à la pression Fréquence des modifications Technologie Transair®
∅16.5, 25 & 40 mm +
(jusqu'à 250 kg)
+++++
(trimestrielle)
Connexion instantanée à rondelle d'accrochage
∅50 & 63 mm ++
(jusqu'à 600 kg)
+++
(annuelle)
Connexion rapide à étrier SnapRing
∅76, 100 & 168 mm +++++
(jusqu'à 3000 kg)
+
(pluriannuelle)
Connexion rapide à bossages et clamps

  • Certificat Euroclasses EN 13501-1 & UL 94 HB : Tous les produits du coeur de gamme Transair® sont non inflammables, sans propagation de flamme.
  • Certificat Euroclasses EN 13501-2 : Le système Transair®, installé avec une protection coupe-feu des traversées de conduits, résiste au feu et empêche la propagation de tout incendie.

REFERENTIEL REGLEMENTAIRE ET NORMATIF



Tous les produits Transair®  sont testés et contrôlés à chaque étape du processus de production pour garantir une efficacité optimale à l'utilisateur. Nos produits ont dû réussir une série de tests draconiens : tests d'étanchéité en statique et en dynamique, de pression d'éclatement, de pression cyclée et de vieillissement accéléré.

PROCESS DE FABRICATION MAITRISE


  • Expertise Méthodes : l'ensemble de nos lignes de production sont développées en interne.
  • Expertise de fabrication interne : injection plastique, matriçage, usinage, ...
  • Flexibilité Lean et adaptabilité (SMED) des outils de production (usinage, matriçage, injection, ...).
  • Qualité de produits : l'ensemble des produits Transair® est testé et contrôlé à chaque étape de la production pour assurer une sécurité et efficacité optimales pour l'utilisateur.
  • Traçabilité des produits : chaque lot de produits Transair®  est suivi à chaque étape de la fabrication.

ENGAGEMENT LONG TERME


  • Garantie 10 ans : les produits Transair® sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication à compter de la date d'installation.
  • Longévité : autoprotection contre la corrosion.
  • Qualité de la surface interne pour une propreté durable du fluide.
  • Condensats oil free : compatibilité avec les condensants générés par tout type de compresseurs (oil free et lubrifié).

SERVICES PREMIUM

  • Un panel d'outils et de services le plus large du marché pour mieux appréhender chaque étape d'un projet de réseaux de fluides d'utilités (conception, estimation, livraison, installation).
  • Support Projets : une équipe dédiée à l'étude de projets complexes incluant études techniques, estimation du temps d'installation, nomenclature détaillée.
  • Installation : nos équipes et partenaires sont disponibles pour vous accompagner à tout moment sur un chantier.
  • Service clients de premier ordre : livraisons selon contraintes des projets et stock de proximité.
  • Un réseau de partenaires distributeurs global pour support local optimal.

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez un projet de tuyauterie pour fluides d'utilités ?

Nous pouvons vous apporter des conseils ou vous assister tout au long de sa conception.