ISO 6020-2
Les vérins Parker de série HMI constituent une véritable norme mondiale, et sont disponibles partout dans le monde auprès des installations de fabrication mondiales de Parker. Que vous ou votre machine soyez en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, vous pouvez compter sur les compétences techniques, l’expérience de fabrication et l’engagement en faveur de la qualité que vous êtes en droit d’attendre de Parker.
HMI
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS STANDARD
• Montage interchangeable ISO 6020/2
• 12 styles de montage standard
• Jusqu’à 3 tailles de tige par alésage
• Vaste gamme d’accessoires de montage
• Jusqu’à 3 filetages d’extrémité de tige mâles et 3 filetages d’extrémité de tige femelles par alésage
• Tailles d’alésage : de 25 mm à 200 mm
• Courses : disponibles dans toute longueur de course réalisable
• Pression de travail jusqu’à 210 bars
• Tiges de piston : de 12 mm à 140 mm
• Conceptions à tige simple et double
• Amortisseurs disponibles à chaque extrémité
• Plage de températures : -20 °C à 150 °C en fonction du type de joint
• Types de joint conçus pour s’adapter à une grande variété d’environnements d’utilisation
Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000