Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Vérins Pneumatiques

L’offre globale de Parker en vérins pneumatiques, actionneurs et pièces destinées à l’industrie du mouvement. Parker fabrique une vaste gamme de vérins standard et spéciaux à tirants, sans tige, ronds et guidés, adaptés à tous les types d’applications de vérins industriels pneumatiques. Nos vérins répondent à toutes les principales normes industrielles, telles que NFPA et ISO. Tous les vérins et pièces pneumatiques Parker sont conçus pour assurer un service durable et efficace, avec peu d’entretien, garantissant ainsi une productivité élevée pendant toute la durée de vie du produit.


Conçus dans un matériau de grande qualité et résistant à la corrosion, disponibles dans la plus vaste variété de tailles, de courses et de diamètres, les vérins pneumatiques, les pièces et les trousses Parker offrent une fiabilité et des performances incomparables. La gamme est composée de vérins à air, de vérins en aluminium, de vérins guidés, de vérins pneumatiques ISO, de vérins pneumatiques à profil bas, de vérins pneumatiques à tirant et de vérins à air en acier inoxydable, en versions standard et compacte.

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000