Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Norme NFPA pour application moyenne

Les vérins Parker de série 3L apportent de la valeur ajoutée grâce à une fiabilité éprouvée, des performances supérieures et la qualité que vous êtes en droit d’attendre de chaque vérin Parker. Les vérins de série 3L intègrent des caractéristiques de conception que l’on ne s’attendrait pas à voir dans un vérin à pression nominale de 68,9 bars (1 000 psi). Ces caractéristiques comprennent la cartouche « Jewel », des amortisseurs flottants réglables et des tiges de piston durcies. Tous les vérins Parker sont fabriqués à la main et testés avant leur sortie d’usine.

 

3L

 

Attendre plus

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS STANDARD

  • Pression nominale de 68,9 bars (1 000 psi), application moyenne

    Les vérins à tirants NFPA sont conformes aux spécifications et aux dimensions de montage 

    ANSI/NFPA T3.6.7R3-2009 relatives aux vérins industriels à tête carrée et actionnés par fluide.

    Tailles d’alésage allant de 2,5 cm (1 po) à 20,3 cm (8 po)

    Diamètres de tige : de 1,5 cm (0,625 po) à 13,9 cm (5,5 po)

    Amortisseurs disponibles pour toutes les tailles

    Toute longueur de course requise

    15 styles de montage standard

    Quatre styles d’extrémité de tige standard et versions spéciales disponibles

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000