Vérins intelligents
Les vérins électrohydrauliques Parker, dotés d’un système de retour de position et de vannes de commande en option, vous donnent la possibilité d’intégrer une commande de mouvement précise dans l’application de votre machine. Lorsqu’ils sont combinés à des circuits électroniques de commande, nos ensembles peuvent être adaptés pour offrir un contrôle de positions infinies et de vitesse précis avec des démarrages et des arrêts sans à-coup. Il est possible de développer des systèmes personnalisés afin de les utiliser dans de nombreuses applications, telles que:
- la manutention des matériaux et les systèmes d’alimentation;
- l’industrie du pétrole et du gaz;
- l’industrie minière;
- le travail du bois;
- la fabrication d’aciers;
- l’industrie des matières plastiques;
- les machines-outils;
- les applications militaires;
- l’industrie automobile;
- l’industrie papetière.
2HX
Les actionneurs électrohydrauliques de série 2HX sont conçus spécialement pour répondre aux besoins actuels en matière d’actionneurs de détection de position fiable, satisfaisant voire dépassant les exigences de votre application. Pour veiller à offrir des actionneurs électrohydrauliques de première qualité, nous soumettons chacun d’eux (et pas seulement des échantillons de lots) à une inspection et à des tests de performance rigoureux. En tant que principal fabricant mondial de vérins, nous vous proposons l’actionneur électrohydraulique de série 2HX à un coût qui vous permet de mieux gérer les budgets serrés consacrés à la conception, sans sacrifier la qualité.
Wavescale
Les transducteurs de position linaire WaveScale constituent une amélioration des actionneurs électrohydrauliques de série 2HX. Les vérins dotés de la technologie WaveScale sont conformes aux dimensions standard NFPA des vérins hydrauliques pour applications intensives, avec un alésage de 5 cm (2 po) à 15,2 cm (6 po) et une extrémité de tige de piston mâle. Le principal avantage est que le montage de la coupelle ne requiert aucun faux étage. La longueur totale du vérin n’augmente pas.
Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000
Pour obtenir plus de renseignements,Téléchargez le bulletin Wavescale.
Téléchargez des données pour en savoir plus sur le modèle 2HX