Produits
Nous fabriquons des vérins.
Un vérin est un produit réellement adapté à chaque application. Nous sommes là pour vous aider à choisir le vérin le mieux adapté à vos besoins. Les ingénieurs spécialisés dans l’application de vérins et les responsables territoriaux de Parker opèrent dans différentes régions du Canada et du monde, et utilisent leur solide expérience pour vous offrir la solution la plus efficace. Des représentants commerciaux en interne peuvent également vous aider à choisir la configuration de vérin appropriée. Les vérins Parker étant un produit appliqué, vous bénéficiez bien entendu d’un service d’assistance. Vous n’êtes jamais seul lorsque vous êtes avec Parker.
-
ISO 6020-2
Les vérins haute pression de 210 bars de série HMI sont conçus pour répondre aux exigences de la norme ISO 6020/2 (1991). La conception supérieure de Parker, l’utilisation de matériaux de mesure haute qualité et le recours à des pratiques de fabrication strictes assurent une meilleure longévité des vérins HMI ainsi que la réduction des coûts d’utilisation de la machine.
En savoir plus -
Norme NFPA pour application intensive
Les vérins 2H Parker des séries 2H/3H haute pression de 206,8 bars (3 000 psi) sont la référence en termes de performances, de durabilité et de fonctionnement sans problèmes. La conception supérieure de Parker, l’utilisation de matériaux de haute qualité et le recours à des pratiques de fabrication strictes assurent à tous les clients une meilleure longévité des vérins et des coûts d’utilisation réduits. Les caractéristiques de conception, telles que la cartouche de tige « Jewel », les tiges de piston à revêtement chromé dur et les amortisseurs étagés, augmentent la productivité de la machine grâce à des temps d’arrêt réduits, des temps de cycle plus courts et un système plus efficace.
En savoir plus -
Norme NFPA pour application moyenne
Les vérins Parker de série 3L apportent de la valeur ajoutée grâce à une fiabilité éprouvée, des performances supérieures et la qualité que vous êtes en droit d’attendre de chaque vérin Parker. Les vérins de série 3L intègrent des caractéristiques de conception que l’on ne s’attendrait pas à voir dans un vérin à pression nominale de 68,9 bars (1 000 psi). Ces caractéristiques comprennent la cartouche « Jewel », des amortisseurs flottants réglables et des tiges de piston durcies. Tous les vérins Parker sont fabriqués à la main et testés avant leur sortie d’usine.
En savoir plus -
Vérins intelligents
Les vérins électrohydrauliques Parker à retour à boucle fermée offrent une force élevée, ainsi qu’une vitesse de piston supérieure, et sont capables de ralentir rapidement. Combinés à des circuits électroniques de commande, les ensembles vérin/vanne sont adaptés à de nombreuses applications, grâce à 7 options de collecteur à boulonner standard et à 4 collecteurs intégrés standard. Parker propose de nombreuses options de retour en fonction des exigences de l’application.
En savoir plus
Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000