Innovativo sistema tubi Transair per servizi industriali
Per assicurare agli utenti la migliore esperienza possibile, questo sito utilizza i cookie. Continuando a utilizzare il sito o rimanendo qui, si acconsente all'uso da parte nostra dei cookie secondo quanto stabilito nella nostra politica sulla tutela della privacy. Ulteriori informazioni e modalità di gestione dei cookie qui.

Gamma Transair® in alluminio

Una vasta gamma di prodotti da 16,5 a 168 mm.

SPECIFICHE

La gamma in alluminio Transair® è adatta per l'aria compressa (secca, lubrificata o con acqua di condensa), gas inerti, come azoto, argon o CO2, e vuoto.

Pressione di esercizio massima
Temperatura di esercizio
Prestazioni vuoto
Tasso di purezza azoto
16 bar (da -20 a 45 °C)

per diametri fino a 100 mm

13 bar (da -20 a 60 °C)

per tutti i diametri

7 bar (da -20 a 85 °C)

per tutti i diametri

 

Da -20 a 85 °C

 

99.9%

pressione assoluta 1 mbar

 99.99%

TECNOLOGIE DI COLLEGAMENTO

Gli utenti richiedono soluzioni versatili, affidabili e sicure; per questa ragione, Transair® ha sviluppato diverse tecnologie per raggiungere il miglior compromesso tra sicurezza, efficienza e adattabilità.

Collegamento ad innesto rapido con anello di bloccaggio

per Ø16.5, Ø25 e Ø40 mm

Massima flessibilità.

Collegamento rapido con anello elastico

per Ø50 e  Ø63 mm

Tecnologia sicura e facilità di manipolazione.

Collegamento rapido con doppio guscio e bordatura

per Ø76, Ø100 e  Ø168 mm

Evita qualsiasi disconnessione.




CATALOGO

SELEZIONA IL PRODOTTO

Prodotti per l'installazione negli Stati Uniti

Da 1/2" a 8", Parker Transair offre una linea completa di tubi e raccordi in alluminio per applicazioni di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti.

CONTATTI

Cerchi sistemi di tubazioni per servizi industriali? 

Ti aiutiamo nella progettazione e nella consulenza tecnica.