Transair Innovative Rohrleitungen für industrielle Fluidnetze
Diese Website nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wenn Sie mit der Nutzung dieser Website fortfahren oder auf dieser Website bleiben, stimmen Sie zu, dass wir Cookies verwenden, und zwar gemäß unserer Datenschutzrichtlinie. Weitere Informationen, z. B. zur Verwaltung von Cookies, erhalten Sie hier.

Transair®-Aluminium-Sortiment

Eine breite Produktpalette von 16,5 mm bis 168 mm.

SPEZIFIKATIONEN

Das Transair®-Aluminium-Sortiment eignet sich für Druckluft (trocken, geschmiert oder feucht), für Inertgase wie Stickstoff, Argon oder CO2 und für Vakuumanwendungen.

Maximaler Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Vakuum-Level
Stickstoffreinheit
16 bar (-20°C bis 45°C)

für Durchmesser bis 100 mm

13 bar (-20°C bis 60°C)

für alle Durchmesser

7 bar (-20°C bis 85°C)

für alle Durchmesser

 

-20°C bis 85°C 

 

99.9%

1 mbar Absolutdruck

 99.99%

VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN

Da Anwender, zuverlässige und sichere Lösungen benötigen, hat Transair® verschiedene Technologien entwickelt, um die beste Lösung zwischen Sicherheit, Effizienz und Anpassbarkeit zu erzielen.

Schnellanschluss mit Zahnscheiben

für Ø16.5, Ø25 und Ø40 mm

Maximale Flexibilität.

SnapRing-Schnellanschluss

für Ø50 und Ø63 mm

Sichere und einfache Handhabung 

Schnellanschluss mit Manschette und Kartusche

für Ø76, Ø100 und Ø168 mm

Vermeidet unbeabsichtigte Trennung.




KATALOG

WÄHLEN SIE IHR PRODUKT AUS

Produkte für die Installation in den USA

Von 1/2" bis 8" bietet Parker Transair ein komplettes Sortiment an Aluminiumrohren und passenden Fittings für Druckluft-, Vakuum- und Industrie-/Inertgasanwendungen an.

KONTAKT

Sie suchen ein Rohrleitungssystem für industrielle Medien?

Wir können Sie bei jeder Projektstufe technisch beraten und unterstützen.