Vérins sans tige à bande et à accouplement magnétique
Vérin de type bande OSPP
L’actionneur sans tige OSP-P (tailles de Ø10 à Ø80 mm) est une unité de commande, de guidage et d’actionneur linéaire incorporée à un système modulaire. Convient parfaitement à des applications point à point, de mouvement alternatif et de traversée/transfert simple.
Vérin à bande P1X
Le P1X est doté d’un profil bas qui lui permet d’être glissé dans des espaces où la hauteur est restreinte. La conception du piston ovale crée une importante capacité de chargement latéral. Des ajusteurs de choc/course sont disponibles en option pour les applications qui nécessitent un ajustement à mi-course ou un modérateur pour grandes vitesses.
Vérin à accouplement magnétique P1Z
L’actionneur de la série P1Z, dans des tailles de Ø16 à Ø40 mm, est un vérin sans tige double effet accouplé magnétiquement où le mouvement est transmis via la force magnétique entre le piston et le chariot. Disponible en versions basique ou guidée.
Série de guides à roulette GDL
Les guides à roulette de la série GDL sont légers et en aluminium. Ils offrent un fonctionnement en douceur et une capacité de charge élevée dans le cadre de l’automatisation industrielle. Leur conception convient aux vitesses élevées, ils sont donc parfaitement adaptés à de nombreuses applications.
Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000