Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Vérins compacts ISO Impérial

 

 

Vérins pneumatiques compacts P1Q

L’actionneur P1Q de Ø12 à Ø100 mm est un vérin compact ISO 15524 à température de fonctionnement standard de -5 °C à +60 °C. Versions magnétique ou non magnétique pour une solution économique et compacte adaptée à une large gamme d’applications.

En savoir plus

 

Capteurs et accessoires 

Lorsque des signaux de position sont nécessaires le long de la course, des rainures pour capteurs intégrés permettent un montage flexible de n’importe quel type de capteurs PNP, NPN et de capteurs REED avec option de câble fils volants et connecteurs M8 dans la gamme des capteurs encastrables P8S.
Outre la compacité et la souplesse de conception modulaire du P1Q, il existe toute une gamme de fixations des vérins avec brides de montage, équerres et chape arrière pour faciliter l’installation.

 

 

Vérins pneumatiques compacts P1P

L’actionneur P1P de Ø20 à Ø100 mm est un vérin compact ISO 21287 à température de fonctionnement standard de -20 °C à +80 °C, avec des options hautes et basses températures adaptées aux applications de traitement, d’emballage et de manutention.

En savoir plus

 

Vérins pneumatiques compacts LP/LPM

Le LP est un vérin compact à tirant haute résistance. Cette solution de quelques millimètres qui occupe peu d’espace offre de multiples fonctionnalités spéciales. La série LPM est disponible en option lorsque la détection de la position du piston est nécessaire.

En savoir plus

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000