Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Vérins guidés

La série de vérins guidés de Parker est une solution conçue pour être plus légère dans les applications de mouvement linéaire à résistance standard. Deux arbres de support en acier cémenté et rectifié ou en acier inoxydable usinés en parallèle sont guidés par quatre douilles linéaires et incorporés dans l’assemblage du corps. Les paliers sont prélubrifiés afin d’assurer des millions de cycles sans le moindre problème. Les douilles composites sont adaptables aux trois types d’arbres et sont disponibles avec des arbres très grand format. Des paliers linéaires à billes sont disponibles en option uniquement avec arbres de transmission en acier inoxydable. La série P5E présente un corps en aluminium moulé en une seule pièce avec des trous d’assemblage usinés et taraudés. Des trous standard pour goupille permettent un assemblage précis du corps et de la plaque d’outils. Le vérin P1D est doté d’un coupleur d’alignement qui empêche la tige du piston de dévier sous de lourdes charges ou de longues courses. Les bandes d’usure à piston standard permettent à l’assemblage de la tige de piston de « flotter » dans l’alésage, éliminant ainsi tout contact de métal sur métal. Le résultat est une bien meilleure durée de vie du joint du vérin, en particulier lorsque les arbres de soutien dévient sous le poids de la charge. Cela garantit une plus longue durée de vie au vérin, avec moins d’entretien et de temps d’arrêt.

Voir tout

P5T CylinderSérie P5T

Le P5T est un vérin intégral conçu pour des applications à course courte nécessitant une résistance standard à haute. Sa pression de fonctionnement maximale est de 145 psi. Les alésages varient de 16 à 100 mm avec des courses standard de 10 à 200 mm. Les options de verrouillage à tige et de tige surdimensionnée sont disponibles.

En savoir plus


Série P5L-T

Le P5L-T est un modèle coulissant à butée pour des mouvements linéaires nécessitant une résistance moyenne à haute, propulsé par le vérin P1L. Sa pression de fonctionnement maximale est de 145 psi. Les alésages varient de 20 à 100 mm. Les options suivantes sont disponibles : tige surdimensionnée, palier à alignement automatique, assemblage par trou traversant et à rainure de fixation.

En savoir plus

P5L-R with P1D_CylinderP5L-R avec vérin P1D

Le P5L-R est un modèle coulissant à portée pour des mouvements linéaires nécessitant une haute résistance, propulsé par le vérin P1L. Sa pression de fonctionnement maximale est de 145 psi. Les alésages varient de 20 à 100 mm. Les options suivantes sont disponibles : tige surdimensionnée, palier à alignement automatique, assemblage par trou traversant et à rainure de fixation.

En savoir plus

Série P5E

Le P5E est un montage guidé léger à profil bas et résistance standard, propulsé par des vérins ISO. Sa pression de fonctionnement maximale est de 145 psi. Les alésages sont de 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm. Les options de verrouillage à tige et de tige surdimensionnée sont disponibles.

En savoir plus

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000