Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Tirant corps extrudé ISO 15552

La famille des vérins P1D ISO offre des têtes, des bouchons et des corps de vérins profilés pour des alésages de 32 à 125 mm en aluminium anodisé, ainsi que des corps ronds en aluminium anodisé et des tirants en acier pour des alésages de 160 à 200 mm.


 

 P1D-B

L’actionneur P1D-B de Ø32 à Ø125 mm est un vérin magnétique ISO 15552/VDMA à température de fonctionnement standard de -20 °C à +80 °C. Un vérin basique pour les environnements non corrosifs. Courses jusqu’à 2 800 mm.

P1D-S

L’actionneur P1D-S de Ø32 à Ø125 mm est un vérin magnétique ISO 15552/VDMA à température de fonctionnement standard de -20 °C à +80 °C. Différentes options de matériaux de la tige de piston et d’étanchéité pour une large gamme d’applications. Courses jusqu’à 2 800 mm.

P1D-C

L’actionneur P1D Pro Clean avec capteur, de Ø32 à Ø125 mm, est un vérin à profil lisse ISO 15552/VDMA, à température de fonctionnement standard de -20 °C à +80 °C. Conçu pour les environnements alimentaires et liquides où une fonction de détection est nécessaire. Courses jusqu’à 2 800 mm.

 Voir tout

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000