Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Tirant Corps extrudé moyenne résistance certifié NFPA

Le vérin en aluminium 4MA certifié NFPA de Parker, est une référence dans les applications d’automatisation industrielle. La souplesse de la conception de joint sans lubrification aux multiples assemblages disponibles offre de nombreux choix à l’ingénieur concepteur et à l’utilisateur du vérin dans le contexte industriel.

4MA Series

La série de vérins 4MA est robuste, hautement configurable et tout usage. Le corps en aluminium et les bouchons en aluminium usiné font du 4MA une solution légère. Avec 8 alésages, 20 styles d’assemblage NFPA et un éventail d’autres options, le 4MA est facilement adaptable à presque toutes les applications. Des joints en nitrile carboxylate, un racleur de tige en uréthane et une bande d’usure à piston s’associent pour permettre un fonctionnement à faible frottement et sans fuite, et obtenir une longue durée de vie. Afin de minimiser le temps d’arrêt lorsqu’un entretien est nécessaire, le raccord en bronze détachable de l’extérieur permet de procéder à l’entretien du vérin sans démonter le corps. Les vérins de la série 4MA offrent une gamme complète de caractéristiques et d’options.

Les versions 4MAJ à verrouillage à tige et 4ML hydraulique sont également disponibles.

En savoir plus

 

 

 

Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON  L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000