Actionneurs rotatifs Ailettes, crémaillère et pignon, Moteurs pneumatiques
La gamme complète d’actionneurs rotatifs et de pièces hydrauliques signés Parker est utilisée dans une multitude d’applications faisant appel à un mouvement rotatif : industrie, recherche et développement, laboratoires, contrôle de la production et inspections qualité. Parfaitement adaptés aux charges utiles de différentes tailles, ils peuvent être installés et utilisés dans tous les sens. Cette gamme complète d’actionneurs et de pièces Parker vous permet d’améliorer votre productivité au travers de l’automatisation des tâches reproductibles.
Vérins pneumatiques à ailettes rotatives PV
Les actionneurs à ailettes rotatives de la série PV existent en 8 tailles avec plage de couple allant jusqu’à 1 800 lb/po à 100 psi et sont disponibles avec une ou deux ailettes. Les tampons internes réduisent la rotation de 90° ou 180°, les ajusteurs de course adaptent l’angle de rotation à l’application.
Vérin de type ailettes PRN(A)
Les actionneurs à ailettes rotatives de la série PRN(A) existent en 9 tailles pour un couple allant jusqu’à 2 549 lb/po à 100 psi et présentent une conception à ailettes et ronde pour presque éliminer les contournements des joints. Plusieurs angles de rotation et de points de référence d’oscillation sont disponibles pour chaque modèle.
Crémaillère et pignon PTR
L’actionneur de la série PTR est idéal pour la plupart des applications pneumatiques. La série PTR associe un ensemble d’engrenages en alliage d’acier à un boîtier hautement résistant en aluminium et les composants des séries de vérins Parker 3L ou 2A en un actionneur conçu pour de nombreuses années sans soucis.
Crémaillère et pignon à grand alésage HP
L’actionneur de la série HP associe un ensemble d’engrenages en alliage d’acier à un boîtier hautement résistant en aluminium et des vérins en alliage d’acier lisses et de haute précision, en un actionneur adapté à de nombreuses applications pour lesquelles des couples élevés sont nécessaires.
Moteur pneumatique à ailettes rotatives P1V-S
Le moteur pneumatique P1V-S certifié ATEX en acier inoxydable existe en sept tailles avec des puissances nominales de 20 à 1 200 watts, et à des régimes de 5 à 24 000 tr/min. Avec réducteurs planétaires, hélicoïdaux ou à vis sans fin.
Siège social de la division Parker Canada
160 Chisholm Drive
Milton, ON L9T 3G9 CAN
Tel. 1 (905) 693-3000