Descarga el folleto de control de nitrógeno y temperatura para la industria vinícola y descubre los beneficios.
Descarga la hoja de información del producto y conoce más del NITROSource Compact.
La gama de generadores de nitrógeno NITROSource de Parker proporciona una alternativa rentable, segura y confiable a los métodos tradicionales de suministro de gas nitrógeno. Adecuados para una amplia gama de aplicaciones, como procesamiento y envasado de alimentos y bebidas, atmosferas modificadas, corte láser y soldadura selectiva.
Los generadores NITROSource generan un suministro de gas nitrógeno totalmente a pedido a partir de un suministro de aire comprimido. El diseño modular compacto y liviano proporciona una solución estable y fácil de mantener para los requisitos de gas Nitrógeno en sitio. Los NITROSource cumplen con múltiples requisitos de la industria, incluidos CU TR (EAC), CE, UL, CRN y cuenta con la aprobación del artículo 21 de la FDA y la aprobación Europea de alimentos y productos farmacéuticos.
Descarga el folleto del NITROSource y descubre los beneficios que implica generar tu propio nitrógeno
Descarga la ficha técnica que contiene peso, dimensiones, flujo, parámetros de entrada, ambientales y eléctricos, pureza del Nitrógeno y demás detalles.
Presentamos el generador de nitrógeno con tecnología avanzada para un rendimiento superior; una fuente de mayor productividad, sostenibilidad y rentabilidad.
El diseño único de los generadores de nitrógeno NITROSource y la tecnología avanzada de ahorro de energía significan que necesita menos aire comprimido para generar más nitrógeno que cualquier otro generador de nitrógeno actualmente disponible. Respaldado por costos de servicio sustancialmente más bajos, menor tiempo de inactividad y una vida útil más larga que los generadores de nitrógeno disponibles, NITROSource ofrece el suministro de nitrógeno más eficiente en función de los costos; el NITRSource es, sin duda, una mejor opción que los métodos tradicionales de suministro, tales como cilindros de gas y almacenamiento mini a granel.
Conoce los tres métodos tradicionales de suministro de gas nitrógeno y las razones por las cuales los gerentes de planta deberían considerar el uso de un generador de nitrógeno en sitio como alternativa para: disminuir costos, incrementar rentabilidad, asegurar la calidad del producto y garantizar la seguridad de sus instalaciones y empleados.
La elección del generador depende en gran medida de la pureza de nitrógeno necesaria para la aplicación considerada. La tecnología de membrana de permeación selectiva es ideal para aplicaciones que requieren del 5% al 2% de concentración de oxígeno. Por otro lado, la tecnología de adsorción por oscilación de presión es ideal para aplicaciones con concentraciones de oxígeno del 1% a 10 ppm.
¿Ya conoce el costo real que implica el suministro tradicional de gas nitrógeno?
Además de estar sujeto a contratos a largo plazo, generalmente estás pagando honorarios de entrega, envasado, manejo de materiales peligrosos y costos de alquiler.
La nueva tendencia de embotellado móvil es cada vez más común en los países vinícolas del mundo. Estos camiones van de viñedo en viñedo proporcionando el servicio de embotellado a las empresas vinícolas y con esto le evitan a los productores hacer la inversión del equipo especializado para el embotellado del vino.