為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

齿轮马达

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • PGP/M系列铝壳体或铸铁壳体单/多联泵/马达
    特点:
    排量规格范围:0.8 cc/rec~100 cc/rev
    连续工作压力:高达275 bar
    间歇工作压力:高达300 bar
    转速:高达4000 rpm
    多种集成阀选项可选,如电磁溢流阀
    单向或双向旋转
    PGP-PGM_齿轮泵马达

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717