叶片马达
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
排量范围:9.2~222 cc/rev
额定转速下的输出扭矩:高达567 Nm
最高连续工作压力:230 bar
最高工作转速:4000 rpm
噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
更换排量无须更换整个马达,只需更换其中的定子转子即可。M3B-M4/M4S系列 低噪声叶片马达,适用于风扇驱动系统应用。
主要性能特点有:
排量:6~45 cc/rev
最高工作压力:300 bar
最高转速:6000 rpm
低噪音,无论在多大压力下都具有很低的噪音值
效率高,总效率在300 bar下仍能保持90%M5A-M5B 叶片马达 低噪声叶片马达,适用于有高压高速需求的应用。
主要性能特点有:
排量:6~45 cc/rev
最高工作压力:280 bar
最高转速:5000 rpm
低噪音,无论在多大压力下都具有很低的噪音值M5AS-M5ASF 叶片马达
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |