摆线马达
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
低速大扭矩摆线马达系列。
产品种类丰富,低速稳定性好。主要参数有:
排量:高达1000 cc/rev
最大连续输出扭矩:高达2413 Nm
最高连续工作压力:高达241 barTorqmotors and Nichols
低速大扭矩摆线马达
适用于工程机械静液传动的摆线马达,内置补油泵。
主要参数及特性有:
集成有滤器、风扇、带轮和油箱等辅件
具有回中位功能和带缓冲单向阀选项
马达排量:130~310 cc/rev
最小启动扭矩:低达2420 Nm
最大输出扭矩:高达8180 Nm
最低转速:118 rpmHTE_HTJ_HTG_系列
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |