柱塞马达
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
卡车用弯轴柱塞液压马达
主要特点及参数有:
排量范围:25~118cc/rev
最高转速:2300 rpm
耐冲击,能承受高加速度
轴伸和安装法兰符合ISO标准
工作压力高达20 bar
泄漏少F1马达 F11/12系列是弯轴定量马达
可用于开式回路和闭式回路的许多应用场合。
排量规格:从5cc到250cc,有多种排量规格可选。
最大连续工作压力:高达420bar(F11系列为350bar) 最高连续工作转速:高达12800rpm
安装法兰形式:ISO, CETOP, 插装式和SAE型式F11-F12马达 径向柱塞系列低速大扭矩定量液压马达
主要特点及参数有:
马达排量:高达8226cc/rev
最高连续工作压力:250bar
理论扭矩比:
转速范围:最低达0.5rpm,高达1400rpm
带冲洗回路选项Calzoni MR/MRE系列
径向柱塞马达
径向柱塞系列低速大扭矩定量液压马达
主要特点及参数有:
马达排量:7104~23034 cc/rev
最高连续工作压力:250 bar
转速范围:最低达0.5rpm,高达1400rpm
带冲洗回路选项Calzoni MRT/MRTE/MRTF/MRTA系列
径向柱塞马达
F11马达专门为链锯应用开发优化的马达,集成功能阀块,可实现切断、返回工作模式,性能卓越。
链锯马达F11iP
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |