传感器 - SensoControl - 派克汉尼汾
為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

Sensors | SensoControl®

SensoControl®传感器具有坚固、高响应和使用简便的特点。

压力/温度传感器 SCPT 模拟

Temperaturmessung SCPT analog.jpg

快速的响应时间使您可以在液压系统中检测到瞬时压力峰值。坚固的不锈钢结构适应性广,例如用于冷却水或在压缩空气系统中。

压力/温度传感器 SCPT CAN总线

Druck Temperaturmessung SCPT CAN

将模拟SCPT传感器的所有优点与CAN总线技术结合在一起。SPEEDCON®快速插拔螺纹连接,布线简单。即插即用,无需大量配置工作。

模拟量转速计 SCRPM

Drehzahlmessung-SCRPM-analog

有些性能数据依赖转速,受控泵的流量,可以通过结合液压驱动的压力和体积流量测量来理想地确定。非接触式速度测量(光电原理)快速且易于操作。

模拟量压力传感器 SCP

Druckmessung-SCP-analog

快速的响应时间使您可以在液压系统中检测到瞬时压力峰值。坚固的不锈钢结构带来广泛的应用,例如在冷却水或压缩空气系统中。

Can总线压力传感器 SCP

Druckmessung-SCP-CAN

将模拟SCP传感器的所有优点与CAN总线技术结合。SPEEDCON®快速插拔螺纹连接,布线简单。即插即用,无需大量配置工作。

信号转化器VADC

SCMA-FCU-600

该转换器被批准用于高至±48伏特的电压、±4安培的电流、5千赫的频率,以及供应外部传感器至24伏特/100毫安的电源。

流量计SCFT 模拟 & SCFTT CAN

Durchflussmessturbine-SCFT-analog

涡轮轮被油流驱动并旋转,生成的频率由数字电子设备处理。针对扰流效应的影响设备有补偿机制。

液压测试 SCLV 模拟 & SCLVT CAN

Hydrauliktester-SCLV-analog

液压测试器设计用于测试马达、泵、阀门和静压传动的功能。这些易于使用的液压测试器可以帮助定位液压系统中的故障。

温度传感器 SCT 模拟量 & SCT CAN总线

Temperaturmessung-SCT-analog Temperaturmessung-SCT-CAN

在液压系统中进行温度测量用于故障排除,并防止由于在关键组件(如泵或比例阀)上的过高温度而造成的损坏。

产品支持

Technical support SensoControl

您需要关于SensoControl产品的帮助吗?
我们乐于提供帮助!

Senso Control