GlobalCore hydrauliikkaletkusovellukset
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Uuutta: 187 GlobalCore -letku

Markkinoiden ensimmäinen ja ainoa 70 bar:n jatkuvan työpaineen hydrauliikkaletku GlobalCore 187 on saatavilla kokoluokasta -16 kokoon -48.

Lue lisää 187 -letkusta

Yleiskatsaus

Any pressure. Any project. One solution.
 

Kaikille paineille, kaikkiin sovelluksiin, yksi ratkaisu - GlobalCore. Tätä ratkaisua ovat OEM:t ja loppukäyttäjät odottaneet: hydrauliikkaletkujen yhtenäinen tuoteperhe, joka vastaa kaikkein vaativimpienkien olosuhteiden käyttövaatimuksiin.

GlobalCore on ensimmäinen korkelaatuinen letku-liitinyhdistelmä, joka on suunniteltu paineluokkien, ei letkun rakenteen mukaan.  Suunniteltu, valmistettu ja testattu vastaamaan ISO 18752 standardia yleisimmissä paineluokissa.

Valitse kuudesta letkusta, kolmesta pinnoitevaihtoehdosta ja kahdesta liitinsarjasta, kysy lisää lähimmältä Parkerin jälleenmyyjältä.

GlobalCore -letkut

Valitse kuudesta letkusta, saatavilla eri pinnoitevaihtoehtoja, suunniteltu ja testattu vastaamaan globaalia ISO 18752 standardia.

Lue lisää "Letkuvalikoima" -välilehdeltä.

Suunniteltu kestämään jatkuvaa työpainetta vaativissakin paikoissa, kuten kaivosteollisuuden sovelluksissa. GlobalCore 187 -letku kestää 70 bar:n työpaineen ja on saatavilla koosta -16 kokoon -48.
GlobalCore 187 Hose
Kevyttä ja taipuisaa 387 -letkua käytetään sovelluksissa, joissa letkulta vaaditaan joustavuutta. Letku kestää 210 bar:n työpainetta kaikissa kokoluokissa.
GlobalCore 387 Hose
Global Core 487 -letku on taipuisa ja helppo asentaa lukuisiin kohteisiin. Letku kestää 280 bar:n työpainetta kaikissa kokoluokissa.
GlobalCore 487 Hose
722 -letku on suunniteltu kestämään korkeista paineiskuja vaativissa sovelluksissa, kuten maansiirtokoneissa. Letku on rakenteeltaan 4-spiraalivahvisteinen ja kestää 280 bar:n työpainetta koosta -6 kokoon -16.
GlobalCore 722 Hose
787 -letku on suunniteltu helpottamaan letkuasennelman reititystä ja asennusta. Letku on taipuisa ja kevyt ja kestää 350 bar:n työpainetta kaikissa kokoluokissa
GlobalCore 787 Hose
797 -letku on testattu 2 000 000 painesyklillä. Letku takaa erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän vaativissa korkeapainesovelluksissa, joissa vaaditaan asennuksen helpoutta ja kompaktia kokoa. Letku kestää 420 bar:n työpainetta kaikissa kokoluokissa.
GlobalCore 797 Hose

Maailmanlaajuinen standardi

Miksi käyttäisit perinteistä hydrauliikkaletkua, kun laitteet on valmistettu, käytetään tai huolletaan ympäri maailmaa. Lue, miten globaali ISO 18752 standardin mukainen letku-liitinyhdistelmä takaa ratkaisun huolto- ja uudisrakentamiseen kaikissa sovelluksissa ja kaikilla markkina-alueilla.

Etsi lähin jälleenmyyjä

GlobalCore -letkut ja -liittimet ovat saatavilla ympäri maailmaa jälleenmyyjiemme kautta. Etsi lähin jälleemyyjä oheisen llinkin kautta.

Katso GlobalCore -video

Parker tarjoaa ennennäkemätöntä suorituskykyä hydrauliikan korkeapainesovelluksiin. GlobalCore -ratkaisun avulla pienennät varastoinnin tarvetta, sillä tarvitset vain kuusi letkusarjaa ja kaksi liitinsarjaa. 

Blogi: SAE vs. ISO standardi

Tiedätkö, mitä eroa on SAE ja ISO -standardeilla? Lue blogistamme, miten nämä standardit eroavat toisistaan.

Markkina-alueet

Työskentelemme läheisesti valmistavan teollisuuden suunnittelijoiden kanssa kaikilla markkina-alueilla. Asiakkaamme arvostavat lisäarvoa, jota tuotteemme ja henkilökuntamme ammattitaito tuottavat. Alla olevien linkkien kautta voit tutustua oman markkina-alueesi ja koneesi tarvitsemiin tuotteisiin.