Markets and Applications for GlobalCore Hydraulic Hoses
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tällä sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla tämän sivun käyttämistä tai jäämällä sivustoon suostut siihen, että evästeitä käytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue lisää mm. evästeiden hallitsemisesta täältä.

Yhtenäinen standardi

GlobalCore -letkuperhe on kilpailukykyinen ratkaisu, jota laitevalmistajat ja loppukäyttäjät ovat odottaneet.

GlobalCore -sovellukset

High-performance GlobalCore hydraulic hoses are rugged, exacting, and flexible solutions.GlobalCore -ratkaisu soveltuu mm. kaivostoiminnan, maanrakennuksen, maatalouden ja materiaalinkäsittelyn sovelluksiin.

Jokaisella sovelluksella on omat haasteensa vaativista käyttöolosuhteista erittäin korkeisiin paineenkestovaatimuksiin. GlobalCore -letkut on suunniteltu, valmistettu ja testattu vastaamaan laitevalmistajien ja loppukäyttäjien sovellusten vaatimuksiin, huolimatta siitä, missä työmaa on.

Yksinkertainen standardisointi, helpompi asennus, pitkä käyttöikä ja maailmanlaajuinen saatavuus ovat tekijöitä, joita suorituskykyiseltä letkulta vaaditaan. Yhdistettynä pieneen taivutussäteeseen, kevyeen painoon ja vähentyneeseen varastoinnin tarpeeseen nämä ominaisuudet auttavat reitityksessä, budjetoinnissa ja suunnittelun tarpeessa kaikilla sovellusalueilla.

Parkerin GlobalCore -letkut ovat ennennäkemättömän tehokkaita ja tarjoavat vakiotyöpaineen letkuratkaisun vaativiin sovelluksiin rankoissakin olosuhteissa.

Maatalous

Agriculture

Parker tarjoaa hydrauliikan letku- ja putkistoratkaisut laajasta tuotevalikoimastaan maatalouden tarpeisiin. Vastaamme laitevalmistajien ja loppukäyttäjien vaatimuksiin keliolosuhteiden, kulutuksen kestävyyden ja taivutussäteen suhteen, onpa sovelluksesi sitten harvesteri, ruiskutusjärjestelmä tai jokin muu maatalouden ratkaisu.

Maanrakennus

Construction

Parkerin hydrauliikkaletkut ovat käytössä maailmanlaajuisesti raskaissa ajoneuvoissa ja maansiirtokoneissa, kuten kaivureissa ja puskutraktoreissa. Letkut on valmistettu vastaamaan tiukkoihin laatuvaatimuksiin ja ne takaavat tasaisen suorituskyvyn rankoissakin työolosuhteissa.

Metsäteollisuus

Forestry

Metsäteollisuuden sovelluksissa lyhytkin seisokkiaika letkuasennelman riikkoontuessa keskellä metsää voi aiheuttaa tuhansien eurojen tappiot. Allalla, jolla käyttöaika ja laadukkaat laitteet ovat elintärkeitä, yritykset etsivät kaikkein luotettavimpia osia koneisiinsa. GlobalCore -letkut on suunniteltu kestämään vaikeissakin olosuhteissa ja suurissa lämpötilavaihteluissa.

Materiaalinkäsittely

Material Handling

Tarjoamalla tinkimätöntä laatua kaikille paineille, kaikissa kokoluokissa, Parkerin ainutlaatuinen valikoima kestäviä letkuja ja letkutarvikkeita tekee oikean hydrauliikkaratkaisun valinnasta yksinkertaisen valmistuksesta jakeluun, kulutukseen ja loppusijoitukseen.

Puolustusvoimat

Military

Puolustusvoimien ajoneuvosovelluksissa tinkimätön suorituskyky ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä polttoainetehokkuuden ja vaativien ajoneuvoratkaisujen vaatimusten täyttymiseksi. Puolustusvoimien ajoneuvot ovat kompakteja, jolloin letkujen reititys on haastavaa. Parkerin GlobalCore -letkut ovat kevyitä ja joustavia, mikä tarjoaa merkittäviä säästöjä mm. kuljetus- ja materiaalikustannuksiin.

Kaivosteollisuus

Mining

Työskenteletpä sitten avolouhoksissa tai maanpäällisissä kaivoksissa, joissa on korkeat seinämät, tavanomaisessa maanalaisessa kaivoksessa tai hiilikaivostunnelissa, Parkerin kaivosteollisuuteen tarkoitetuissa hydrauliikkatuotteissa yhdistyvät kansainväliset hyväksynnät ja kokonaisvaltaiset ratkaisut sekä pitkä käyttöikä - nämä ominaisuudet takaavat laitteiston turvallisuuden ja tehokkuuden rankoissakin käyttöolosuhteissa.

Öljy- ja kaasuteollisuus

Oil and Gas

Parkerin hydrauliletkut on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ja paineita. Ne tarjoavat vertaansa vailla olevan luotettavuuden ja pitkän käyttöiän offshore- sovelluksissa sekä ja varmistavat turvallisuuden öljy- ja kaasuteollisuuden vaativissa olosuhteissa.

OEM - valmistava teollisuus

Original Equipment Manufacturers

Parkerin GlobalCore-letkut auttavat alkuperäisiä laitteiden valmistajia (OEM) yksinkertaistamaan letkuasennelmien määrittelyä ja tekemään ostopäätöksiä, jotka perustuvat teknologiaan sekä sovellus- ja luokitusvaatimuksiin. Ensiluokkaisella asiakaspalvelulla, laadukkailla materiaaleilla ja jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen tähtäävällä kulttuurilla Parker tarjoaa laitevalmistajille tuotteet kaikkialla maailmassa.

Jätteenkäsittely

Refuse

Jätteenkäsittelyajoneuvot vaativat entistä enemmän kestäviä ja kompakteja järjestelmiä, joiden on kestettävä korkeita paineita ja lämpötiloja. Parkerin ainutlaatuinen valikoima hydrauliletkuja ja liittimiä takaa korkean suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja maksimaalisen kulutuksenkestävyyden. 

Hyötyajoneuvot

Utility Equipment

Hydrauliletkujen, erityisesti hyötyajoneuvoissa (esim. henkilönostimet, nostimet ja trukit) käytettävien, on kestettävä vaativissakin olosuhteissa. Jatkuva altistuminen auringolle voi aiheuttaa hydrauliletkujen halkeilua ja kuivumista ajan myötä. Hydrauliletkujen hankautuminen on väistämätöntä. Parkerin GlobalCore -letkut suunnitellaan ja valmistetaan näitä vaikeita olosuhteita varten. Kaikki GlobalCore -letkut on saatavana usealla eri pinnnoitevaihtoehdolla ja näin löydetään paras mahdollinen ratkaisu vastaamaan sovelluksesi vaatimuksia.

Etsi lähin jälleenmyyjä

GlobalCore -letkut ja -liittimet ovat saatavilla ympäri maailmaa jälleenmyyjiemme kautta. Valmistamme letkuja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja tarjoamme tuotetukea maailmanlaajuisesti siellä, missä laite on valmistettu tai siellä, missä se nyt on. Etsi lähin 13 000 jälleemyyjästämme oheisen llinkin kautta.

Ota yhteyttä

Parker tarjoaa laajan valikoiman letkuja, liittimiä ja tarvikkeita teollisuuden ja hydrauliikan markkinoille globaalin jälleenmyyjäverkostomme kautta. Kerro meille sovelluksestasi, lähetä tekninen kysely tai tarjouspyyntö GlobalCore -letkuista. Autamme mielellämme.