Aplicaciones de Conectores de Tubo
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Disminuye Tiempos Muertos

Gracias a su facilidad de ensamble, la gama de conexiones Ermeto (EO) le permite a los usuarios conectar y desconectar de manera simple y sin necesidad de soldaduras ni equipo especializado, esto convierte a EO en la solución mas rentable del mercado

Descargar Literatura

Mercados y Aplicaciones de Ermeto

Hoy en día, el significado de una empresa competitiva viene acompañado de operaciones sumamente eficientes y productivas, y para ello es fundamental contar sólo con lo mejor, con proveedores y productos que permitan que los equipos trabajen confiablemente día a día, año con año.

La línea de conectores para tubo métrico de Parker EO, tiene las mejores prestaciones para mantener a los equipos y máquinas trabajando de manera eficiente y sin parar, reduciendo considerablemente los costosos tiempos inactivos que suelen ser un gran problema y los cuales pueden quedar en el olvido contando con productos especializados y diseñados para trabajar en las condiciones más demandantes.

Parker es una empresa que brinda soluciones con productos especializados y gran servicio gracias a su personal altamente calificado. Conscientes de las necesidades de sus clientes, Parker es parte de la vida cotidiana de cientos de clientes satisfechos en una gran variedad de aplicaciones y mercados.

Manejo de Materiales

Manejo Materiales

El manejo de materiales utiliza máquinas y equipos hidráulicos que requieren de productos especializados para su excelente funcionamiento, nadie quiere recibir su carga tarde. Parker brinda los mejores conectores y tubing hidráulico, la maquinaria puede trabajar sin parar con la finalidad de despachar cientos de contenedores para finalmente llegar en tiempo a quienes los esperan.

Silvicultura

Silvicultura

En la industria forestal, unas pocas horas de inactividad con una máquina parada en medio de los bosques, puede resultar en costosas pérdidas. En una industria donde el tiempo activo significa todo, las empresas buscan los componentes más confiables para su maquinaria. Los conectores EO de Parker están diseñados para soportar condiciones de entornos difíciles.

Desechos

camion de basura

Los vehículos de recolección de residuos requieren cada vez más sistemas robustos y compactos con altas presiones y temperaturas que pueden soportar desafíos exigentes, y los conectores EO de Parker garantizan alto rendimiento, larga vida útil y máxima resistencia. Calidad y fiabilidad excepcionales en la industria de los residuos.

Mineria

La industria minera presenta retos importantes a los productos que intervienen en el funcionamiento de maquinaria y equipos, los paros no planeados suman grandes pérdidas financieras. La linea de conectores EO y su complemento perfecto, el tubing de acero al carbón para aplicaciones hidráulicas, soportan las operaciones mineras garantizando gran desempeño y alta productividad.

Agricultura

Agricultura

La agricultura es una industria que demanda los mejores productos, el trabajo a la intemperie suma un reto adicional para mantener la maquinaria trabajando y entregando los mejores resultados. La línea de conectores para tubo métrico EO de Parker logra cumplir con los requisitos de la agricultura, con diseños robustos de alto desempeño.

Construcción

Los conectores EO de Parker se usan globalmente en equipos pesados para todo tipo de trabajos en la construcción y son fabricados con estrictas especificaciones que garantizan a los clientes el rendimiento necesario para soportar las duras condiciones de operación en cualquier parte del mundo.

Automotriz

Una producción de grandes volúmenes no puede darse el lujo de parar bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, altos costos se hacen presentes, así como la amenaza de entregar tarde a los clientes. Parker brinda excelentes prestaciones con la línea de conectores para tubing hidráulico métrico EO, en diversas aplicaciones automotrices. Parker ofrece lo mejor y sólo lo mejor con productos diseñados para soportar grandes operaciones. 

Puertos y Embarcaciones

Puertos

Las embarcaciones demandan productos de alta calidad puesto que viajan grandes distancias sin la seguridad de un punto de proveeduría a la mano. Por lo anterior, contar con los mejores productos es esencial para llegar en tiempo y sin complicaciones. 

¿ESTAS BUSCANDO CONEXIONES O TUBING IMPERIAL?

Si tu sistema de conexiones y tubing es imperial, es decir en pulgadas, Parker también tiene una solución para tí.