Conectores para Tubo Métricos
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Máximo Desempeño

Además de sus estrictos estándares de calidad en su manufactura, Ermeto (EO), cuenta con un anillo del corte que minimiza el riesgo de sobre apriete en la instalación y no requiere soldadura, evitando fugas costosas

Contáctanos

¿Como Funciona Ermeto (EO)?

Conoce el estándar mundial para muchos fabricantes industriales que requieren conexiones para tubing hidráulico confiables y libres de fugas. El anillo progresivo PSR tiene dos bordes de corte que muerden el diámetro exterior del tubo. 

INSTALACIÓN DE ERMETO (EO)

Los Conectores Ermeto (EO), permiten conectar tubos y componentes de alta presión sin fugas en sistemas hidráulicos. La función básica del anillo PSR es la mordida progresiva y controlada sobre el tubo gracias a su geometría interna única.

Literatura

En esta sección podrás encontrar literatura en español sobre la gama de conexiones para tubo métrico Ermeto (EO), así como de tubing hidráulico métrico y abrazaderas

Descarga la ficha técnica para conocer las múltiples configuraciones de las conexiones Ermeto (EO) así como materiales disponibles.
Ermeto
Conoce a detalle los diametros, materiales y longitudes de la gama de tubing métrico de Parker
Tubing EO
Las abrazaderas para tubo EO son de gran calidad y tienen una alta resistencia. La elección entre las distintas series y materiales viene determinada por los esfuerzos mecánicos específicos y por las condiciones de temperatura.
Abrazaderas

¿ESTAS BUSCANDO CONEXIONES O TUBING IMPERIAL?

Si tu sistema de conexiones y tubing es imperial, es decir en pulgadas, Parker también tiene una solución para tí.