為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

齿轮泵

产品包括:

  • PGP/M系列铝壳体或铸铁壳体单/多联泵/马达
    特点:
    排量规格范围:0.8 cc/rec~100 cc/rev
    连续工作压力:高达275 bar
    间歇工作压力:高达300 bar
    转速:高达4000 rpm
    多种集成阀选项可选,如电磁溢流阀

    PGP-PGM_齿轮泵马达

     

    派克中国工厂齿轮泵产品

    派克汉尼汾天津工厂生产的齿轮系列产品,质量全球统一,价格优势明显,广泛应用于挖掘机、装载机、卡车、农机等各个工程机械领域。

    产品系列有:
    PGP/M511系列齿轮泵/马达
    PGP/M517系列齿轮泵/马达
    PGP/M620系列齿轮泵/马达
    P20系列齿轮泵/马达
    P51系列齿轮泵
    P76系列齿轮泵/马达
    C101/102系列齿轮泵/马达
    CBT-E3系列齿轮泵
    CBT-E3***HL***系列恒流泵
    CBT-F31系列齿轮泵
    G5/GM5系列齿轮泵/马达
    GPC4/GMC4系列齿轮泵/马达
    GPC4-G5系列多联齿轮泵

     

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717