為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

叶片泵

产品包括:

  • 排量范围:5.8~268.7cc/rev
    转速范围:600~3600 rpm
    最高连续工作压力:290 bar
    噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
    无须更换整个泵体,只需更换其中的定子转子泵芯即可。
    T6 T7 T6L T7L叶片泵
      排量范围:10.8~268.7cc/rev
    转速范围:400~2800 rpm
    最高连续工作压力:280 bar
    噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
    特别适用于工程机械应用
    T6M系列高压叶片泵
      排量范围:10.8~213.3cc/rev
    转速范围:400~2800 rpm
    最高连续工作压力:280 bar
    噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
    特别适用于工程机械应用
    T6MH系列高压叶片泵
      SDV系列高性能单联或双联叶片泵
    排量规格:3.3~42.4 cc/rev
    最大转速:高达4200 rpm
    最高连续工作压力:达16 Mpa
    内泄漏少,运行平稳,噪声低
    标准化产品,库存充足,供货周期短
    SDV高性能叶片泵

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717