為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

蓄能器

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • 派克高压及低压囊式、隔膜式蓄能器产品

    派克是高压容器行业的先驱,拥有70余年经验,生产的蓄能器产品满足多国法规,可在全世界很多国家自由转移。不仅如此,我们还具有一系列先进的软件工具和检测方法,保证我们能够为客户始终提供不断优化和性能卓越的产品。

    包括:
    EBV系列低压囊式蓄能器
    —压力可达80 bar,容积可达575升,工作温度范围-40~130℃,并可根据需求提供ATEX等认证
    EHV系列高压囊式蓄能器
    —压力可达690 bar,容积可达200升,工作温度范围-50~150
    ELM系列隔膜式蓄能器
    —压力可达350 bar,容积可达3.5升,工作温度范围工-10~80℃

    囊式、隔膜式蓄能器
     

    EHP系列活塞式蓄能器产品

    其主要特点有:
    最高工作压力:350 bar
    活塞内径:达350 mm
    工作温度范围:-20~80℃

    活塞蓄能器
     

    蓄能器辅件:DI/ECSA系列集成阀块

    主要特点有:
    最大通径:32mm
    最大工作压力:350 bar
    阀体材料:碳钢或不锈钢
    带电磁阀操纵选项

    集成阀块

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717