為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

PTO

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • 派克切尔西PTO综合样本

    产品系列最全,产品种类最多。

    主要产品包括:
    —机械式6螺栓&8螺栓PTO
    —动力换档式6螺栓&8螺栓&10螺栓PTO
    —常啮合式10螺栓PTO
    —可反向旋转式PTO
    —后装式PTO
    —双输出PTO

    PTO
     

    后装式PTO,集成有叶片泵。

    主要特点及参数有:
    额定输出扭矩:454 Nm
    压力等级:240 bar
    转速范围:400~2800 rpm
    噪声低
    专利申请中

    560V系列

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717