蓄能器
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
派克高压及低压囊式、隔膜式蓄能器产品
派克是高压容器行业的先驱,拥有70余年经验,生产的蓄能器产品满足多国法规,可在全世界很多国家自由转移。不仅如此,我们还具有一系列先进的软件工具和检测方法,保证我们能够为客户始终提供不断优化和性能卓越的产品。
包括:
EBV系列低压囊式蓄能器
—压力可达80 bar,容积可达575升,工作温度范围-40~130℃,并可根据需求提供ATEX等认证
EHV系列高压囊式蓄能器
—压力可达690 bar,容积可达200升,工作温度范围-50~150℃
ELM系列隔膜式蓄能器
—压力可达350 bar,容积可达3.5升,工作温度范围工-10~80℃囊式、隔膜式蓄能器 EHP系列活塞式蓄能器产品
其主要特点有:
最高工作压力:350 bar
活塞内径:达350 mm
工作温度范围:-20~80℃活塞蓄能器 蓄能器辅件:DI/ECSA系列集成阀块
主要特点有:
最大通径:32mm
最大工作压力:350 bar
阀体材料:碳钢或不锈钢
带电磁阀操纵选项集成阀块
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |