电控产品
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
派克在电子控制领域所应用的全系列产品:
IQAN编程平台及产品,VMM系列可编程控制器。
派克电子控制部门在工程机械、卡车、大客车、特种车辆等领域具有丰富的经验,致力于为客户提供类型丰富的产品和有深度的技术支持,不仅能够提供大量标准化产品,还能与客户合作进行定制全套电控解决方案。
这些产品包括:多功能显示器
可编程控制器:IQAN系列和VMM系列
操作手柄
传感器电控产品
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |