為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

油缸

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • 重载应用液压缸,符合NFPA规范
    额定压力:210 bar
    缸筒内径:38.1~304.8mm
    活塞杆直径:15.9~215.9mm
    行程长度:任意
    多达17种安装方式
    2H系列拉杆缸
      额定压力:70 bar
    缸筒内径:25.4~203.2mm
    活塞杆直径:12.7~139.7mm
    行程长度:任意
    多达15种安装方式
    3L系列拉杆缸
      重载应用液压缸,符合NFPA规范
    最大工作压力:140/207 bar
    缸筒内径:20~100 mm
    活塞杆直径:12~56mm
    行程长度:150mm
    设计结构紧凑

    CHD&CHE

    紧凑型缸系列

     

    根据ISO和DIN标准开发的拉杆缸产品。

    主要参数有:
    最大工作压力:210 bar
    缸筒内径:25~200 mm
    活塞杆直径:12~140mm
    行程长度:最大2000 mm

    HM&HMD

    系列拉杆缸

     

     

    紧凑型电液作动器是一个一体化小型液压站,安装方便。

    主要参数有:
    理论输出扭矩:2000Nm
    旋转角度:135正负5度

    紧凑型电液作动器

     

     

    紧凑型电液作动器是一个一体化小型液压站,安装方便,执行机构为摆动油缸,结构紧凑,输出扭矩大。

    主要参数有:
    缸筒内径:20~100 mm
    行程长度:150mm
    最大推力:150KN
    最大拉力:100KN

    旋转电液作动器
     

    Global Shield涂层技术可以满足工程机械充满挑战的耐腐蚀、耐冲击等要求,这项高度工程化的涂层技术涂层效率达90%,耐腐蚀性能是传统涂层技术液压缸性能的8倍,可在恶劣环境中使用18年以上。适用于新液压缸涂层、现有液压缸翻新涂层以及对受损液压缸活塞杆重新表面处理。

    主要参数有:
    涂层可应用的活塞杆直径范围:
    15.8mm~381mm
    涂层厚度:12.7~508μ

    Global Shield

    涂层技术

     

    Lightraulics液压缸使用碳纤维复合材料和高性能轻型合金制造,重量比一般钢缸轻60%。同时拥有出色的强度与刚度具有很高的耐腐蚀性和耐化学性。

    主要技术参数有:
    活塞杆直径:高达
    250mm
    行程:长达3000mm
    工作压力:高达700 bar

    Lightraulics

    复合材料液压缸

     

    派克全新研发的高科技产品,带绝对位置传感器油缸Intellinder。该产品设计坚固耐用,油缸活塞杆上的位置辨识条形码,直接精确地向控制器传达绝对位置。接通电源即可进行位置报告,无需校准。采用自主研制镜头及光学元件,具有极佳的分辨率、可重复性。

    性能参数有:
    活塞杆直径:25~125 mm
    行程:6096 mm(更长长度也可提供)
    分辨率:0.0013英寸
    可重复性:0.0014英寸
    线性:0.0026英寸

    Intellinder

    绝对位置传感器油缸

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717