柱塞泵
产品包括:
F11/12系列是弯轴定量泵
可用于开式回路和闭式回路的许多应用场合。
排量规格:从5cc到250cc,有多种排量规格可选。
最大连续工作压力:高达 420 bar(F11系列为350bar)
安装法兰形式:ISO, CETOP, 插装式和SAE型式
自吸转速高,效率高F11-F12泵 卡车泵系列,特点有:
• 工作压力高达400bar
• 总效率高,噪声低
• 尺寸小,重量轻,安装方便
• 具有双流量输出功能(对F2泵而言)F1-F2-T1卡车泵 卡车泵专用管接头、过渡板等辅件。
连接可靠,安装方便快捷。
卡车泵辅件 BLA增压装置能够为闭式或半闭式静液传动系统增加补油压力, 避免吸空。
BLA 4有四种规格可选,最大推荐流量分别为:40,63,100和160 l/min。
BLA 6有以下规格可选:250, 350 和 400 l/min。BLA增压装置
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |