叶片泵
产品包括:
排量范围:5.8~268.7cc/rev
转速范围:600~3600 rpm
最高连续工作压力:290 bar
噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
无须更换整个泵体,只需更换其中的定子转子泵芯即可。T6 T7 T6L T7L叶片泵 排量范围:10.8~268.7cc/rev
转速范围:400~2800 rpm
最高连续工作压力:280 bar
噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
特别适用于工程机械应用T6M系列高压叶片泵 排量范围:10.8~213.3cc/rev
转速范围:400~2800 rpm
最高连续工作压力:280 bar
噪声低,抗污染能力强,使用寿命长
特别适用于工程机械应用T6MH系列高压叶片泵 SDV系列高性能单联或双联叶片泵
排量规格:3.3~42.4 cc/rev
最大转速:高达4200 rpm
最高连续工作压力:达16 Mpa
内泄漏少,运行平稳,噪声低
标准化产品,库存充足,供货周期短SDV高性能叶片泵
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |