Condition Monitoring
Para proporcionar a melhor experiência possível, este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar o site, ou ficando aqui, você concorda com a nossa utilização de cookies de acordo com a nossa política Política de Privacidade. Saiba mais, incluindo como gerenciar cookies aqui.

Monitoramento e Diagnóstico Bluetooth

Nenhuma rede é necessária para essa solução sem fio. Ideal para monitoramento on-site com acesso rápido a dados críticos.

Download do Catálogo

O que é?

O monitoramento e diagnóstico portátil da Parker, permitem que os funcionários realizem medições instantâneas de equipamentos individuais sem fio e registrem essas medições usando seu dispositivo móvel. Em comparação com os tradicionais medidores com fio, os usuários gastam menos tempo para obter medições e podem evitar condições de trabalho potencialmente inseguras.

Voice of the Machine™ App

Voice of the Machine Mobile App puts vital information and analytics in the palm of your hand

O aplicativo móvel Voice of the Machine ™ coloca informações vitais e análises na palma da sua mão, alertando os usuários para mudanças inesperadas de condições que podem danificar componentes e equipamentos.

O aplicativo é usado para diagnóstico e monitoramento de condições para manutenção preditiva. Ele permite que os usuários se conectem aos sensores sem fio SensoNODE ™ da Parker para coletar medições em uma ampla variedade de aplicações de fluido e gás. O aplicativo oferece informações de tendências históricas coletadas em tempo real pelos sensores sem fio SensoNODE ™ e as apresenta de uma maneira que faz sentido para a operação do usuário, fornecendo as análises necessárias para otimizar o desempenho dos equipamentos.

Os dados também podem ser facilmente exportados e compartilhados. À medida que os níveis ficam acima ou abaixo dos limites definidos pelo usuário, os usuários são alertados para esses eventos, dando a eles a oportunidade de corrigir possíveis problemas que poderiam prejudicar o sistema ao longo do tempo, ajudando a reduzir o tempo de inatividade não planejado e aumentando a produtividade.


Download Voice of the Machine Mobile App for iPhone  Download Voice of the Machine Mobile App for Andrioid

Especificações

Características:

  • •   Design intuitivo para experiência do usuário
  • •   Auto reconhecimento permite que os usuários rapidamente adicionem e conectem até 05 sensores
  • •   Fácil leitura das medições com dados visualizados em medidores digitais e gráficos de tendência
  • •   Veja medições em tempo real que incluem: valores atuais, indicadores de mínimo/máximo e informações históricas do sensor
  • •   Alarmes configuráveis com alertas para limites excedidos; o monitoramento é contínuo quando os equipamentos não estão em uso
  • •   Gráficos de tendências e painéis customizáveis
  • •   Função de mapeamento para sensores de pressão, 4-20mA de deslocamento que correlacionam as medidas brutas em suas unidades "específicas"
  • •   Facilmente exporte e compartilhe os dados

Capacidades:

  • •   Aplicativo móvel para iOS e Android
  • •   Conecte e mostre os sensores SensoNODE

Tamanho: 22.0 MBM

Compatibilidade: Requer iOS 9 ou mais novo/Android 4.4 ou mais novo

Língua: Inglês

Aparelhos Suportados:

  • •   iPhone (4S ou mais novo)
  • •   iPod Touch (5º Gen ou mais novo)
  • •   iPad 3, 4M
  • •   iPad Air e iPad Air 2
  • •   iPad Mini (1º Gen ou mais novo)
  • •   Compatível com a maioria das conexões Bluetooth Low Energy (BLE) suportadas por aparelhos Android

Sensor de Pressão

SensoNODE pressure sensors offer reliable use in the harshest of conditions

SensoNODE™ Blue: Sensores de Pressão desenvolvidos para monitoramento preciso para os usos mais comuns de pressão na indústria
.

  • •   14.5-14.5 psi/-1 até 1 bar
  • •   0-150 psi/10 bar
  • •   0-1500 psi/100 bar
  • •   0-3625 psi/250 bar
  • •   0-5800 psi/400 bar
  • •   0-8700 psi/600 bar

Sensores construídos com materiais duráveis, resistentes a corrosão com corpo de policarbonato e selo de fluorocarbono para uso confiável mesmo nas mais severas condições. Outras características incluídas:

  • •   Portas: Macho NPT, SAE, conexões (push-button, sleeve-operated, EMA3) para facilitar e agilizar a instalação
  • •   Também pode fornecer valores de temperatura dentro de uma faixa de -40°F até 230°F (-40°C até 110°C)
  • •   Scan selecionável pelo usuário e faixas de transmissão (modo dependente). Atualemente 1, 2, 5 e 10 segundos. Veja o Voice of the Machine App para capacidades e modalidades atuais
  • •   Indicador de LED ajuda na identificação do status do sensor

Veja o Gráfico de Especificações do Produto
Veja a Tabela do Sensor de Pressão

Sensor de Temperatura

SensoNODE Blue temperature sensors are designed for accurate tracking of in-line or ambient temperatures

Disponíveis nos modos: padrão, em pé, sonda ou como braçadeira, os sensores de temperatura SensoNODE ™ Blue são projetados para medir precisamente temperaturas em linha ou ambiente.
As temperaturas são medidas em Fahrenheit ou Celsius, conforme definido pelo usuário, e fornecem leituras em faixas de temperatura de:

Sensor Padrão

  • •   Fluido: -40°F até 230°F (-40°C até 110°C)
  • •   Ambiente: -4°F até 167°F (-20°C até 75°C)

Sensor Braçadeira

  • •   Fluido: -40°F até 257°F (-40°C até 125°C)
  • •   Ambient: -4°F até 167°F (-20°C até 125°C)

Os sensores padrão foram desenvolvidos com policarbonato durável, resistente a corrosão e vedação em fluorocarbono para uso confiávewl nas mais extremas condições. Os sensores de braçadeira forma feitos com corpo de nylon e vedação nitrílica. Os sensores possuem também as seguintes características:

  • •   Portas: NPTF macho e SAE para facilitar e agilizar a conexão
  • •   Varredura selecionável pelo usuário e taxas de transmissão (depende do modo). Atualmente 1, 2, 5 e 10 segundos. Consulte o Aplicativo Móvel da Voice of the Machine para conhecer as capacidades e as modalidades atualizadas
  • •   Indicador de LED auxilia na identificação do status do sensor

Ver Gráfico de Especificações do Produto
Ver Tabela do Sensor de Temperatura

Sensor de Umidade

SensoNODE Blue humidity sensors are ideal for both ambient and inert compressed gas monitoring applications

Os sensores de umidade SensoNODE™ Blue mensuram de 0% até 100% a umidade relativa e é ideal tanto para o controle do ambiente quanto para aplicações de gás comprimido
.

Os sensores devem ser montados vertivalmente.

Os sensores padrão foram desenvolvidos com policarbonato durável, resistente a corrosão e vedação em fluorocarbono para uso confiávewl nas mais extremas condições. Os sensores de braçadeira forma feitos com corpo de nylon e vedação nitrílica. Os sensores possuem também as seguintes características:

  • •   Portas: NPTF macho e SAE para facilitar e agilizar a conexão
  • •   Varredura selecionável pelo usuário e taxas de transmissão (depende do modo). Atualmente 1, 2, 5 e 10 segundos. Consulte o Aplicativo Móvel da Voice of the Machine para conhecer as capacidades e as modalidades atualizadas
  • •   Indicador de LED auxilia na identificação do status do sensor

Ver Gráfico de Especificações do Produto
Ver Tabela do Sensor de Umidade

Sensor de Deslocamento Flexível

Os sensores de deslocamento flexível Parker SensoNODE™ Blue são dispositivos adaptáveis, finos e confortávies que podem realizar medidas precisas enquanto estão sendo altamente exigidos por milhóes de ciclos.  Os sensores são feitos de borracha de silicone resistente e podem suportar os ambientes mais adversos, desde calor ou frio, choque a poeira, vibração e umidade.

O Sensor de Deslocamento Flexível SensoNODE ™ integra-se ao Software Voice of the Machine da Parker ou a interfaces com fio diretas. Isso permite que os usuários conectem seus sensores SensoNODE a seus dispositivos móveis para receber informações de diagnóstico. O software Voice of the Machine compila os dados e os apresenta de uma maneira que faz sentido para a operação do usuário, permitindo que eles rastreiem os dados em tempo real e também revisem as tendências históricas.

Porquê Sensor de Deslocamento Flexível SensoNODE?

•   Macio e confortável
•   Resposta rápida
•   Alta precisão, alta acuracidade
•   Ultra-alta tensão (até 100%)
•   Interface digital inteligente
•   Saída pré-calibrada
•   Saída com compensação de temperatura
•   Fino, flexível e discreto

Ver Gráfico Técnico do Sensor 

Ver Tabela do Sensor de Deslocamento Flexível

Conector Analógico

The 4-20mA Transmitter turns any wired sensor into a wireless device

O Conector Anlógico transforma qualquer sensor com fio em um dispositivo sem fio, tornando mais fácil monitorar os equipamentos
.

Características:

  • Trabalha com qualquer sensor de 4-20mA
  • Adapta senspres com fio em sensores sem fio
  • Imã interno permite montagem rápida
  • Porta com rosca permite opções alternativas de montagem

Ver Tabela do Conector Analógico

The 4-20mA Transmitter turns any wired sensor into a wireless device, making it easier to monitor any asset

ServiceJunior CONNECT

O Parker ServiceJunior™ é sem fio agora - ServiceJunior CONNECT. O sensor de pressão digital integrado, com mínimo e máximo para capacidade de memória e display gráfico, tem uma faixa de scan de 10ms e proporciona maior precisão e frequência para os diagnósticos:

•   Leituras remotas sem fio
•   Operação fácil
•   Medidor de pressão digital de mão
•   Medir e exibir - pressão
•   Visor retroiluminado
•   Unidades de pressão ajustáveis pelo usuário
•   Memória mínima / máxima
•   Indicador de vida útil da bateria
•   Faixas para hidráulica e pneumática
•   Taxa de digitalização de 10 ms
•   Temperatura do líquido: -4ºF a 176ºF

Ver Tabela ServiceJunior

ServiceJunior CONNECT Cover Color Code

Fonte de Alimentação com Fio

The Wired Power Supply gives customers the ability to power wireless sensors from standard wall power

A fonte de alimentação com fio oferece aos clientes a capacidade de alimentar sensores sem fio a partir de energia de parede padrão. Isso permite um relatório de medição rápido e contínuo sem a necessidade de substituição da bateria.

Características:

•   Fornece energia contínua aos sensores
•   Fonte de alimentação CA IEC / UL 508 Classe 2
•   Atualização fácil elimina a necessidade de substituição da bateria
•   Aumenta a faixa de temperatura ambiente dos produtos SensoNODE para corresponder às faixas de temperatura de fluidos

Ver Tabela Técnica

Wired Power Supply Technical Data

Acessórios

SensoNODE Accessories

Veja os números de peça e especificações dos acessórios SensoNODE ™, incluindo:

•   Estojo para Acessórios SensoNODE
•   Acoplamentos de portas de teste da série EMA3
•   Acoplamentos PD (Acoplamentos e Bicos)

Ver Tabela de Acessórios


SensoNODE Accessories specifications and part numbers