变量马达
液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。
产品包括:
径向柱塞系列低速大扭矩变量液压马达
其中MRV/MRVE为变量马达,MRD/MRDE为双速马达。
主要特点及参数有:
马达排量:高达8226 cc/rev
最高连续输入扭矩:250 bar
转速范围:最低达0.5 rpm,高达1000 rpm
带冲洗回路选项Calzoni MRV/MRVE MRD/MRDE系列
径向柱塞马达
斜轴式变量柱塞马达,可用于开式及闭式回路。
主要性能特点有:
排量规格:60,80,110,160 cc/rev
最高连续工作压力:420 bar
转速范围:50~6900 rpm
最大输出功率:高达335 KW
可集成转速传感器、冲洗阀、溢流阀等
T12系列双排量马达为履带行走应用定制V12-V14-T12 用于V12/V14/T12或F11/12系列马达的辅件产品。
包括:
转速传感器
制动阀
制动/溢流阀
溢流/补油阀
带缓冲溢流阀泵/马达辅件
派克汉尼汾中国总部 |
中国上海 |
金桥出口加工区 |
云桥路280号 |
201206 |
电话:+86-21-28995000 |
传真:+86-21-64459717 |