為了給您最好的體驗,本網站使用cookies。 通過繼續使用網站,或通過留在這裡,您同意我們使用符合我們的cookies 隐私权政策. 了解更多有关如何管理 Cookie 的信息   见此处.

变量马达

液压产品包括:各类液压泵及马达、方向/压力/流量控制阀、比例阀/伺服阀、油缸、旋转执行器、蓄能器、冷却器等;此外,派克还有强大的成套系统/液压站配套能力。因此,不管您是设计新的系统应用还是升级已有系统应用,派克都可以满足您对液压控制的所有需求。

产品包括:

  • 径向柱塞系列低速大扭矩变量液压马达

    其中MRV/MRVE为变量马达,MRD/MRDE为双速马达。

    主要特点及参数有:
    马达排量:高达8226 cc/rev
    最高连续输入扭矩:250 bar
    转速范围:最低达0.5 rpm,高达1000 rpm
    带冲洗回路选项

    Calzoni MRV/MRVE MRD/MRDE系列

    径向柱塞马达

     

     

    斜轴式变量柱塞马达,可用于开式及闭式回路。

    主要性能特点有:
    排量规格:60,80,110,160 cc/rev
    最高连续工作压力:420 bar
    转速范围:50~6900 rpm
    最大输出功率:高达335 KW
    可集成转速传感器、冲洗阀、溢流阀等
    T12系列双排量马达为履带行走应用定制

    V12-V14-T12
     

     

    用于V12/V14/T12或F11/12系列马达的辅件产品。

    包括:
    转速传感器
    制动阀
    制动/溢流阀
    溢流/补油阀
    带缓冲溢流阀

    泵/马达辅件

     

派克汉尼汾中国总部
中国上海
金桥出口加工区
云桥路280号
201206
电话:+86-21-28995000
传真:+86-21-64459717