钻石的魔法成长秘籍

人们常说,种瓜得瓜,种豆得豆。那么,如果播下一颗钻石小种子,能够收获一大颗钻石吗?近年来,CVD(化学气相沉积法)培育钻石的方式让这个看似天马行空的想法成为现实。

   

  

    

作为自然界已知最坚硬的物质,钻石具有高硬度、低摩擦系数、高热导等优异性能,但天然钻石珍贵稀有,因此人们一直寻求人造钻石的最佳方法,CVD就是其中的方法之一。其实,CVD培育钻石的过程跟种粮食类似, “种子” 与 “养料” 缺一不可。培育钻石的晶片相当于 “种子” ,即籽晶片,而常用的气体原料甲烷和氢气则相当于 “养料”,在特定环境中它们会分离出碳等离子体,然后像灰尘一样逐渐沉积到晶种上,籽晶片随之越长越大,一颗可爱的钻石就这样长成了 

    

CVD培育的钻石品质高,热稳定性接近天然金刚石,容易实现工业量产。在这个过程中,恒定、稳定可靠的高纯氢气供应至关重要,它们不但事关工作环境的安全,也会影响钻石品质。采用传统的高压钢瓶供应氢气,不仅现场存在安全隐患,同时也可能因不同气瓶气体纯度不稳定,而最终影响钻石折射度。因此,人造钻石制造商不断探索改进合成工艺,氢气发生器开始走进人们的视野,成为理想解决方案。

         

作为运动与控制领域的先行者,派克汉尼汾可为CVD钻石培育行业提供超高纯度、大流量氢气发生器。取代传统钢瓶供气后,该超高纯度氢气发生器可以帮助人造钻石制造商实现按需生产氢气,无需担心不同气瓶气体质量变化以及更换气瓶时产生的污染风险,持续安全供给气体,稳定的纯度和压力更有助于提升钻石品质。

   

   

派克汉尼汾旗下超高纯氢气发生器的优秀关键词有:  

      •  纯度高:纯度可高达99.99999+%

      •  流量大:气体流量高达1300ml/min,压力高达11.9bar

      •  安全性高:配备安全控制装置,一旦发生氢气泄漏可自动关闭

      •  占地面积小,维护需求低

      

此外,派克汉尼汾还可提供一款氢气流量可达每分钟1100ml的高纯度氢气发生器供客户选择。目前,这两款氢气发生器已广泛用于国内CVD合成钻石领域,帮助用户实现自主掌握用气产量,按需生产,即产即用,稳定可靠的表现赢得用户一致赞誉。去年,IGI国际宝石学院检测了一颗重达12.75克拉的宝石级CVD培育钻石,毛胚石重达46.20克拉,被誉为当时世界最大颗粒的CVD培育钻石。IGI香港实验室负责人表示,一颗实验室培育钻石能达到如此级别的重量、精度和颜色,是CVD领域的非凡成就。而这颗培育钻石所使用的氢气,便是由派克汉尼汾的超高纯氢气发生器供应的。

       

 

   

   

告别钢瓶供气,获得安全稳定的高纯氢气,派克汉尼汾的氢气发生器就是实力爆棚!速速联系派克汉尼汾团队,让这位“得力帮手”助您开启人工培育钻石的魔法之旅吧!

    

联系方式

派克汉尼汾中国
上海总部: 021-28995000
北京办事处: 010-85277300
广州办事处: 020-32121688

更多位置

687890
687890