派克汉尼汾 | 驶向更加“氢”洁的未来

随着常规能源逐渐匮乏、排放标准日益严苛,人们对氢燃料电池汽车的关注热度不断攀升。与传统燃油车相比,氢燃料电池汽车用实际行动践行绿色环保理念,它通过电化学反应输出电能,为车辆运行提供动能,而最终的排放物却只有水,真正的绿色环保零污染。

       

如此一来,氢燃料电池车成为新能源汽车的发展趋势之一,不仅能有效降低对常规能源的依赖,还能降低碳排放,让人类朝着更清洁、更可持续的未来稳步迈进。因此,很多车企竞相在氢燃料电池汽车领域展开研究,推出氢燃料电池汽车。

      

然而,由于氢气本身易燃易爆、易泄漏的特性,让很多人谈氢色变。如何保障氢燃料电池车的安全,成为摆在众多车企面前的关键挑战之一,而确保车载供氢管路系统的安全又成为重中之重。因此,当国内一家著名车企在设计推出氢燃料电池汽车时,他们对于车辆的元部件特别是车载供氢管路的部件选择慎之又慎,要求高度可靠。该车搭配70MPa的车载供氢系统,如此高的氢气压力对管路连接的耐压性能要求严苛。同时,在车辆运行时,管路系统不但需要应对不断变化的外部环境,而且还要应对因崎岖路面而造成的强振动工况,这些无疑都让管路系统性能面临着严峻的挑战。此外,EC-79是欧盟针对氢能源汽车、系统及元件安全的权威认证,客户希望供应商能够提供相关产品的EC79认证。

      

针对客户的具体应用要求,派克汉尼汾CPS团队紧密合作,为客户提供了整体管路解决方案,包括高品质接头及配套的钢管,以及钢管总成、现场安装等增值服务。其中,接头采用的SealLok™ 氢气系列不锈钢接头,它拥有全系列不锈钢接头和转换接头,是针对高压氢燃料系统连接的理想产品方案,在氢燃料汽车应用领域积累了不少成功的应用经验。它的性能无可挑剔,延续Seal-Lok™ 接头耐高压、抗振动、安装简易方便的特性,同时配套派克汉尼汾针对 70MPa 高压氢气应用的H2P 端口设计,符合客户对管路连接无泄漏的需求。另外, Seal-Lok™ 氢气系列接头符合并通过了 EC-79 的安全规范和认证。 

   

       

       

除了高品质的产品,派克汉尼汾也在全力打造卓越的客户体验。无论是管路设计、预制,还是现场测试、安装,派克汉尼汾从客户实际应用需求出发,通过有效的项目管理和及时的沟通协调,为客户量身定制的管路整体解决方案,不仅为整个管路系统连接的可靠性和安全性保驾护航,也节省了操作成本,让潜在的安全隐患无处可藏。得益于可靠的产品和优质的服务,客户在35MPa的氢燃料电池汽车上也采用派克汉尼汾提供的整体管路解决方案。无论应用环境如何变化,派克整体管路解决方案始终凭借其可靠的性能以不变应万变,赢得客户及最终用户的一致好评。

       

派克汉尼汾还能为氢燃料电池汽车提供哪些高品质产品与解决方案呢?在此,小派先卖个关子,下周再来揭晓答案哦~想要了解派克汉尼汾在氢能市场的更多关键技术吗?点击阅读原文,找到中意的产品与解决方案,与我们一起驶向更加“氢”洁的未来!

 

Contact

Parker Hannifin Motion & Control (Shanghai) Co., Ltd.
280 YunQiao Road, Jin Qiao Export Processing Zone
Shanghai, China
201206

More Locations

Phone  +86-21-28995000
Fax +86-21-2158348975

687890
687890