推动氢燃料汽轮机发展的工程解决方案

作为一种清洁无碳的燃料,氢气是能源生产中天然气的有效替代品。如今,全球范围内的政策转向碳中和 ——实现零碳排放,正在加速电力行业脱碳的步伐。在中国,电力行业是实现碳达峰、碳中和目标的关键行业。在此过程中,氢燃料汽轮机能为电力行业的碳减排发挥重要作用,这也对电力行业的转型发展提出新的要求。

    

前沿的产品和技术有助于提高效率、降低成本, 确保安全。 在过去的百年里,派克汉尼汾始终致力于为电力行业细分市场提供先进的运动和控制产品。派克汉尼汾有能力支持氢气用作大容量燃气轮机燃料的新应用,同时支持氢气与天然气混合以改进燃烧技术。

        

推动氢燃料发电的派克技术

      

      

     

  

过滤

  

   

派克汉尼汾旗下的PEACH Gemini PuraSep® 2 水平气体滤清器-聚结器系统能够保护关键设备不受固体和液体污染物的影响。

   

   

仪表阀、阀组和接头

   

   

派克汉尼汾提供Seal-Lok Xtreme接头、Parflange® F37产品系列、CPI™和A-LOK®压缩管接头、PGI阀组等多种接头和阀门产品可选,为氢燃料发电应用提供可靠、无泄漏性能。

   

  

流体控制

   

SkinnerGold Ring双通电磁阀通过先导或远程控制信号提供驱动,为不同液体和气体提供精密流量控制。

  

  

燃油燃气喷嘴
  

   

基于广泛的行业知识经验,派克汉尼汾研发的氢气喷和高带宽燃油燃气控制系统适用于天然气/氢气双燃料或全氢应用,提供低氮氧化物, 无回火。

   

   

密封解决方案

    

    

在严苛的发电环境中,派克汉尼汾提供的金属密封件、汽轮机截面密封等解决方案能够密封低分子量气体,大幅延长设备使用寿命。

 

点击《推动氢燃料汽轮机发展的工程解决方案》,让我们携手共进,加速电力行业碳减排,实现碳中和的明天!

 

联系方式

派克汉尼汾中国
上海总部: 021-28995000
北京办事处: 010-85277300
广州办事处: 020-32121688

更多位置

687890
687890