清洁、热值高、零碳排放……作为公认的清洁能源,氢能正在能源市场脱颖而出,成为不折不扣的“新贵”。与此同时,派克汉尼汾旗下多个实力不凡的产品与解决方案组团出道,在氢能市场“发光发热”,还有不少即将出道的“萌新”。从本期开始, 小派将带您逐一探索那些活跃在氢能产业链鼓舞人心的派克技术。话不多说,氢能之旅即刻起航!
众所周知,氢能是一种二次能源,无法像石油、天然气那样直接开采,需要通过一定的技术利用其它能源制取,再经过存储、运输,将其安全送到用户身边。由于氢气天性“活泼”,空气中的浓度达到4%时有易燃易爆的风险;作为已知密度最小的气体,在高压下又极易泄漏。因此,安全利用氢能面临多重挑战。今天,我们就一起来看下在氢气生产和储运环节,派克汉尼汾有哪些明星产品可以带来安全防护吧!
明星产品一:Autoclave高压针阀
目前,通过槽车运输高压气态氢气是常见的运输形式。其中,槽车氢气管路系统的可靠连接对于防止氢泄漏至关重要。
派克汉尼汾旗下的Autoclave高压针阀无惧高压环境挑战,在槽车氢气管路系统中勇挑开/关阀的重担。该阀实力雄厚:阀杆及阀座设计针对氢环境应用进行改良,符合ISO 19880-3规范要求;耐受压力范围可达100~138MPa;耐受温度范围可达-73℃~316℃;设计升级,能够有效密封氢气这种小分子气体。改良后的针阀实力非凡,能有效保障氢气系统,实现“低逸散泄漏”;对实现自动化控制等功能也发挥至关重要的“大作用”;使用循环寿命提升40% ;提升系统安全性,减少安装维修需求。此外,派克汉尼汾也正在研发针对液氢储运的液氢阀门。
明星产品二:O型圈和挡圈
在高压气态氢气的储运过程中,除了确保管路系统的可靠连接,还要确保高压储氢瓶的卓越气密性能,这对防止氢气泄漏同样十分重要。
影响储氢瓶气密性的因素很多,位于储氢瓶瓶口的密封件解决方案就是关键因素之一。这一位置的密封件面临严峻挑战,首先工作面临的工况压力非常高,其次,氢气的分子量很小,对密封材料本身的气密性要求也非常高。派克汉尼汾旗下的O型圈联手挡圈出道,凭借优异的材料性能,为高压储氢瓶带来稳定的密封效果。产品结构简单,适合不同的沟槽尺寸,同时工作温度范围广。
明星产品三:TPB系列三片式球阀
氢气的制取方式多样,通过可再生能源进行电解水制氢,将成为未来氢气生产的主要趋势。目前,国内多采用碱性电解水制氢。在制氢设备对氢气进行分离、干燥的过程中,为防止氢气在管路中微泄漏而引起安全事故,系统对设备管道的密封性要求高,防止微泄漏也是控制阀一直要解决的关键问题。
该系列球阀符合ASME B16.34标准,阀门中心部分可以快速、轻松地旋出,更换阀座、密封和阀芯,以防对管道系统造成重大破坏。TPB系列具有防吹出阀杆和标准锁定杆手柄,适用于尺寸小于2”的应用场合,耐压高达2160 psig (149 bar),多种接口形式可选。TPB系列三片式球阀的设计及生产要求严格,可大幅减少密封不严、泄漏等问题。
明星产品四:BNK/BPK/A03 系列电磁阀
在碱性电解水制氢的过程中,作为高压阀门的可靠先导阀控制,低功耗(功率可低至1W)、小体积的隔爆一体式电磁阀BNK/BPK/A03系列电磁阀可提供高安全的控制。产品通过基于CE 的ATEX、IEC等国际防爆认证及国内NEPSI、CCC强制认证,适用于过程控制行业苛刻环境,性能稳定、可靠性高,有多种规格和防爆等级可供选择;工作温度范围宽,适用区域更广。
除了上述产品,客户还可根据实际应用需求,选择其他产品赋能电解水制氢。例如,紧凑型201L系列不锈钢电磁阀,该阀采用前置管接式安装,可更好地与管路安装,密封性也更胜一筹。即将推出的PDV系列隔膜阀则是一种线性控制阀,可作为开关或比例控制阀。PDV系列隔膜阀流量大、残留低,具有耐压高、耐化学性强、耐热性强等优点,为行业客户带来满满安全感。
如需了解上述产品的更多详情,请联系派克汉尼汾团队。下期,小派将带大家前往氢能产业链的下游,看看派克汉尼汾有哪些高品质解决方案可以帮助您高效利用氢能,让我们不见不散!