Diese Website nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wenn Sie mit der Nutzung dieser Website fortfahren oder auf dieser Website bleiben, stimmen Sie zu, dass wir Cookies verwenden, und zwar gemäß unserer Datenschutzrichtlinie. Weitere Informationen, z. B. zur Verwaltung von Cookies, erhalten Sie hier.

Trainer

Trainingskompetenz & Trainerqualifizierung

Insgesamt steht in Deutschland und der Schweiz ein Team von 80 Ingenieuren und Technikern für die technische Qualifizierung zur Verfügung. Die Mitarbeiter verfügen in der Regel über langjährige Erfahrung in ihren jeweiligen Trainingsschwerpunkten und kennen die Inhalte selber sowohl aus Theorie als auch der angewandten Praxis.

• Professionelle Trainer stehen für folgende Technologien bereit
• Antriebs- und Automatisierungstechnik
• Hydraulik (Pumpen Motoren, Ventile, Zylinder, Speicher, Kühler, etc.)
• Pneumatik (Ventile, Zylinder, Wartungseinheiten, etc.)
• Verbindungstechnik (Verschraubungen, Schläuche, Kupplungen, etc.)
• Filtration & Separation (Gaserzeugung, Gas & Luftaufbereitung, Prozessfiltration, etc.)
• LifeScience (Ventiltechnik, Pumpen, etc.)

Neben den technologie- und produktorientierten Schulungen bietet Parker auch Schulungen zu Grundlagenthemen (z.B. Energieeffizienz, Programmierung gemäß IEC61131, Fachwissen Elektrotechnik für Nichtelektriker, etc.) oder Normen und rechtlichen Themen (ATEX, Druckgeräterichtlinie) an.

Eine stetige Weiterentwicklung unserer Trainer wird zum einen durch den ständigen Kontakt mit der Produktentwicklung und Fertigung garantiert, zum anderen wird die Aktualität der Kenntnisse durch die Einbindung in interne und externe Weiterbildungen sichergestellt.

Trainings-Partner

In bestimmten Technologiebereichen ergänzen wir die von Parker-Mitarbeitern durchgeführten Trainings durch externe Partner mit speziellen Kompetenzen. Somit ist Parker in der Lage auch Spezialthemen oder herstellerunabhängige Grundlagenschulungen anzubieten.

Unsere Trainer und Trainingsverantwortlichen

Hydraulik

Mein Name ist Markus Konnerth. Ich bin Maschinenbauingenieur, seit 2011 in der Hydraulik tätig und bei Parker u.a. für die Qualifikation unserer 10 Servicecenter und Partner im Bereich Speicher und Kühler verantwortlich. Bei unseren Partnern müssen verschiedene Module geschult werden, angefangen bei Schulungen für den Innendienst über Technikerschulungen bis hin zu Schulungen des Wartungspersonals. Auch Schulungen zum Thema ATEX gebe ich. Um selber hier auf dem Stand der Technik und Gesetzgebung zu bleiben bin ich in engem Kontakt mit dem TÜV und unseren produzierenden und entwickelnden Werken.

 
 
 

Gesamtkoordination

Mein Name ist Manuela Proske!

Ich bin seit 2011 bei Parker und verantwortlich für die Organisation der Trainings in Deutschland und der Schweiz.

Vielen unserer Kunden ist die Vielfalt an Trainings gar nicht bewusst, aber die Fakten sprechen für sich:

•200 Trainings in unserer Broschüre
•50 kundenspezifische Trainings
•3200 Stunden Trainings
•80 Trainer
 
 
 

Filtration & Separation

Mein Name ist Uwe Schneider, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, Fachrichtung Konstruktion und Entwicklungstechnik und ich bin seit 1996 bei Parker Hannifin beschäftigt.

Von Druckluft auf Schienenfahrzeugen Aufgabengebiet ist die technische Beratung im Bereich der Druckluft- und Gasaufbereitung, mit dem Schwerpunkt der Aufbereitung von Atemluft, sowie der Anwendung . Ein weiterer wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit ist seit über 15 Jahren die Durchführung der Grundlagenschulung im Bereich der Druckluftaufbereitung.

 
 
 

Automation

Mein Name ist Joachim Tschopp Dipl.-Ing. (FH). Im Jahre 1985 begann ich meine Tätigkeit für Parker als Entwicklungsingenieur. 1992 wechselte ich als Applikationsingenieur in das Applikationsteam für Servoantriebe. Seit 2002 bin ich als Trainer im Bereich Automation und elektrische Antriebstechnik tätig. Insbesondere gebe ich Schulungen zu unseren Servoantrieben und Steuerungen, aber auch allgemeine Themen wie Antriebsauslegung und Programmierung gemäß IEC 61131-3.

Ich selber gebe pro Jahr ca. 35... 40 Schulungen und habe den Anspruch mein Wissen und das Wissen unserer Ingenieure an meine Kunden weiterzugeben. Wir würden uns freuen Sie bei Parker in Offenburg begrüßen zu dürfen.

 
 
 

Verbindungstechnik

Im Technologiebereich Schlauch und Verbindungstechnik bieten meine Kollegen und ich eine Vielzahl an Schulungen an. Angefangen bei Grundschulungen bis zu tiefergehenden Produktschulungen vermitteln wir unsere jahrzehntelange Berufserfahrung an unsere Partner. Speziell ausgerichtete Trainings für Techniker und/oder Kaufleute runden das Schulungsprogramm ab. Bei Bedarf kann unser, für diesen Fall ein extra ausgestattetes Montagefahrzeug, unterstützend eingesetzt werden.

Eine Qualifizierung zur “befähigten Personen Schlauchleitungen“ steht ebenfalls auf dem Programm. Alle Schulungen stimmen wir im vorherein mit ihnen ab und können selbstverständlich auch direkt vor Ort vorgenommen werden.