Die neue Roll2Seal® Parker Prädifa verschließt Bohrungen einfach und sicher. Besondere Vorteile: einfache Montage, auch mehrfach, keine aufwändige Hardware-Vorbereitung.
Für Fluidpower-Anwendungen stellen wir Ihnen maßgeschneiderte Ventildichtungen mit FEA-optimierter Geometrie oder Komplettventilschieber in Verbundtechnologie vor. Robuste Polyurethan-O-Ringe für härteste Betriebsbedingungen ersetzen die klassische O-Ring/Stützring-Kombination. Speziell für Windkraftanlagen ausgelegte Dichtungslösungen halten zuverlässig den enormen Belastungen bei gleichzeitig hoher Langlebigkeit stand.
Unsere maßgeschneiderten Endlos-Profile zum Dichten, Dämpfen und Schützen aus Elastomeren, Moosgummi oder Kombi-Werkstoffen werden zur einfachen, wirtschaftlichen Montage auf Wunsch mit einer selbstklebenden Schicht ausgestattet, mit „Kiss Cutting“ konfektioniert und auf Länge gestanzt oder als Rollenware ausgeliefert.
Auch unsere Mehrkomponenten-Teile stehen ganz im Zeichen der Ökonomie und bieten Ihnen Sparpotenziale u.a. durch Bauteilereduzierung, Verkürzung der Prozesskette sowie beim Logistik- und Montageaufwand.
Der E-Mobilität gehört die Zukunft: Mit unseren fortschrittlichen Dichtungs-, Abschirm- und Wärmemanagement-Lösungen für moderne Hybrid- und E-Fahrzeuge vereinen wir die geforderte Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Unsere XXL-Dichtungen sind sowohl groß im Format als auch in puncto wirtschaftlicher Herstellung dank spezieller Produktionsverfahren für Großdichtungen aus Elastomeren, PTFE und Metall.