ParCoat® Beschichtungen in transparenten und farbigen Ausführungen: Eigens für Elastomerprodukte entwickelt, lassen sich damit Oberflächeneigenschaften gezielt beeinflussen. ParCoat® Beschichtungen vermeiden kostspieliege Montagefehler, z.B. durch Verwechslung, verhindern das Verkleben der Dichtungen bei der automatischen Zuführung und sorgen für sichere und langlebige Dichtungsfunktion.
Mit einem vielfältigen Angebot an reinen und schadstofffreien Dichtungswerkstoffen und Produkten für hygienisch sensible Bereiche in der Lebensmittel- u. Pharmaproduktion, in Trinkwasseranwendungen, der Biotechnologie und Medizintechnik mit allen notwendigen Freigaben: z.B. unser Trinkwasser-Werkstoff EJ820.
Die Familie unses thermoplastischen Allrounders hat Nachwuchs bekommen: eine Lebensmittelvariante mit FDA-Freigabe und eine besonders robuste glasfasergefüllte Variante – entdecken Sie neue Dichtungslösungen aus nobrox®.
Formstabilität unter Last, Toleranzgenauigkeit, Robustheit, Extrusions- und Verschleißfestigkeit sowie Elastizität sind die herausragenden Merkmale thermoplastischer Polyurethane (TPU) – seit über 30 Jahren eine besondere Spezialität von Parker Prädifa. Mit einer neuen Werkstoffvariante können wir nun Temperaturen bis +120 °C abdecken.